検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

テクニカルサポート

電子計測

製品番号で検索:

1-3 / 3

並べ替え
N5532Aセンサ・モジュールの周波数レンジはどれ位ですか?
100 kHz~4.2 GHz、10 MHz~18 GHz、30 MHz~26.5 GHz、30 MHz~50 GHzです。

FAQ 2010-04-25

ENA上のMWA ソフトウェアを最新リビジョンにアップデートする方法は?
Keysight のWebページから最新リビジョンのMWAをダウンロードできます。

FAQ 2009-07-15

MWAソフトウェアがENAにインストールされているか確認する方法は?
MWAの登録済みのキー・コードが、ENAディレクトリに保存されています。

FAQ 2009-07-15