検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

テクニカルサポート

測定器グレード 1.85mm、1.0mmアダプタ

製品番号で検索:

絞込み

コンテンツのタイプ

製品カテゴリ

1-16 / 16

並べ替え
Millimeter Wave Network Analyzers (N5290A/N5291A) - Configuration Guide
This guide describes the available configurations for Keysight’s millimeter wave vector network analyzer solutions and should be used in conjunction with the N5290A and N5291A datasheets.

構成ガイド 2020-08-05

Banded Millimeter Wave Network Analysis to 1.5 THz - Technical Overview
This technical overview describes Keysight's banded millimeter wave network analyzer solutions.

技術概要 2020-07-02

N5520A/B/C 1.85 mm Coaxial Adapters User's and Service Guide
Provides user and service information for 1.85 mm adapters that are used with network analyzers that operate up to 67 GHz.

ユーザ・マニュアル 2019-03-15

PDF PDF 158 KB
N9041B UXA X-Series Signal Analyzer, Multi-touch - Configuration Guide
This configuration guide will help determine which performance options, measurement accessories, applications and services to include with a new UXA.

構成ガイド 2018-10-18

PDF PDF 1.68 MB
Keysight Y1900B/C – 1.0 mm Ruggedized and Y1910A/B/C - 1.0 mm Standard Coaxial Adapters
Data Sheet and Technical Specifications – Y1900B/C 1.0 mm Ruggedized & Y1910A/B/C 1.0 mm Standard Coaxial Adapters

データシート 2018-07-01

PDF PDF 283 KB
Y1903B – 1.0 mm Ruggedized to 2.92 mm Standard – Coaxial Adapters
Data Sheet and Technical Specifications related to Y1903B

データシート 2018-06-01

PDF PDF 100 KB
Y1901B – 1.0 mm Ruggedized to 1.85 mm Standard – Coaxial Adapters
Data Sheet and Technical Specification Guide for Y1901B

データシート 2018-06-01

PDF PDF 129 KB
Y1902B – 1.0 mm Ruggedized to 2.4 mm Standard – Coaxial Adapters
Data Sheet and Technical Specifications for Y1902B

データシート 2018-06-01

PDF PDF 223 KB
PNAファミリーマイクロ波ネットワーク・アナライザ
この構成ガイドでは、PNAファミリーマイクロ波ネットワーク・アナライザの一般的な構成、オプション、アクセサリ、アップグレードキット、互換周辺機器について説明します。このガイドをキーサイトのPNAファミリーのデータシートと一緒に使用すれば、これらのアナライザに関する完全な情報が得られます。

構成ガイド 2018-05-24

マイクロ波ミリ波同軸コネクタ
この資料は、様々なタイプのコネクタの特徴と使用する上で有益と思われる情報を掲載しています。

アプリケーション・ノート 2014-12-22

PDF PDF 1.09 MB
85130H Rugged 1.85 mm to 1.85 mm Adapter Kit User's and Service Guide
Provides user's and service information for the 85130H Rugged 1.85 mm to 1.85 mm Adapter Kit.

ユーザ・マニュアル 2014-10-21

PDF PDF 77 KB
Microwave Test Accessories 40/50/67 GHz

ブローシャ 2011-06-01

PDF PDF 220 KB
PNA Network Analyzers
Specifications for the PNA Network Analyzers (10 MHz to 20,40, 50, and 67 GHz)

データシート 2009-02-03

11920/1/2 Series 1, 1.85, 2.4 mm Coaxial Adapters

データシート 2003-10-21

PDF PDF 145 KB
11920A/B/C, 11921A/B/C/D, 119222A/B/C/D 1.0 mm Coaxial Adapters Operating and Service Manual
Topics covered in this document are description, specifications, connector contact related information, and service instructions.

ユーザ・マニュアル 2001-02-01

PDF PDF 574 KB
Keysight 8510XF Single-Connection, Single Sweep Systems, Product Overview

データシート 2000-08-01