Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Техническая поддержка

Электронные измерения

Поддержка по номеру модели:

Уточнить список

убрать все фильтры

По теме

По типу содержания

По типу оборудования

1 из 1

Упорядочить:
Why do I get +943 "Remote module topology change" and +935 "Overcurrent detected" errors?
During operation, exceeding the 34945A, L4445A, or L4490A/L4491A internal switch drive power supply current specification of "100 mA continuous + 200 mA (15 ms pulse, 25% duty cycle)" can cause overcurrent conditions within the instrument’s power ...

FAQ 2012-07-17