検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

テクニカルサポート

電子計測

製品番号で検索:

1-25 / 90

並べ替え
U9391C/F 26.5/50 GHz Comb Generator - Product Fact Sheet
This two-page quick fact sheet highlights the key features and specifications for Keysight's Comb Generators

プロモーション資料 2019-06-26

PDF PDF 277 KB
Basic Instruments Flyer: May - July 2019
This Basic Instruments flyer includes a promotion for a free scope probe.

ブローシャ 2019-04-17

PDF PDF 7.74 MB
M9155/6/7C and M9155/6/7CH40 DC to 26.5/40 GHz PXI Hybrid Switch Modules - Flyer
This 2-page flyer provides a brief overview for the Keysight M9155/6/7C PXI and M9155/6/7CH40 DC to 26.5/40 GHz PXI Hybrid Switch Modules.

ブローシャ 2018-01-17

PDF PDF 556 KB
M9170A PXI Attenuator/Switch Driver Module - Flyer
The Keysight M9170A attenuator/switch driver module provides drive control for programmable attenuators and EM or solid state switches.

ブローシャ 2018-01-10

PDF PDF 746 KB
Signal Analyzers: Keysight EXA vs. Rohde & Schwarz FSV - Competitive Comparison
This flyer compares noise and noise figure specifications for Keysight's EXA X-Series signal analyzer and Rohde & Schwartz' FSV.

競合比較 2017-12-11

PDF PDF 550 KB
RF & Microwave Test Accessories 75-Ohm Test Accessories
This 2-page document describes Keysight's product offering for 75-ohm applications.

ブローシャ 2017-12-01

PDF PDF 478 KB
PXI & AXIe Instruments, Software, Reference Solutions and Services - Brochure
This brochure provides an overview of Keysight's PXI & AXIe instrument, software, solutions and services offering.

ブローシャ 2017-12-01

PDF PDF 2.32 MB
RF and Microwave Test Accessories- Brochure
Introduction to Keysight's RF and microwave test accessories. Choose from over 200 accessories that support up to 67 GHz, from small adapters to immense system amplifiers.

ブローシャ 2017-10-25

PDF PDF 347 KB
【車載レーダー】24 / 76 / 79GHz帯 送受信/部品性能評価
高分解能、広視野角なミリ波衝突防止レーダーの設計評価に

ブローシャ 2016-12-28

PDF PDF 597 KB
ウルトラワイドバンド・パッシブエントリー/パッシブスタート・システム(PEPS)による、自動車のセキュリティーの向上

ブローシャ 2016-11-03

PDF PDF 209 KB
Keysight Technologies キーサイトの高周波アクティブ・プローブなら高周波差動信号を、ネットアナでも、スペアナでも!
キーサイトの高周波アクティブプローブなら簡単にプロービングが可能です。

ブローシャ 2016-07-22

PDF PDF 1.03 MB
Keysight N4985A ~50GHz 広帯域RF増幅器
冷却ファン、電源を内蔵。外部電源無しで使える広帯域、高出力のRF増幅器。様々な周波数にまたがる複数のアプリケーションのRFテスト、立ち上がり速度が重要な高速デジタル・クロック信号レベルの増幅など、学術研究/先行開発での使用にお勧めです。

ブローシャ 2016-05-09

PDF PDF 316 KB
RF & Microwave Attenuators - Selection Guide
This brochure eases selection of Keysight attenuators by providing a brief overview and specifications of fixed, manual, and programmable step attenuators.

ブローシャ 2016-02-01

PDF PDF 2.43 MB
Keysight マルチプレクサ、デマルチプレクサ、クロックリカバリ BERT関連製品&アクセサリ
N43903B J-BERTや81250Aにマルチプレクサやデマルチプレクサを組み合わせることにより、最大54Gbpsまでの超高速BERTの実現が可能です。

ブローシャ 2016-01-08

PDF PDF 1014 KB
Keysight Technologies 増幅器セレクション・ガイド
セレクション・ガイド

ブローシャ 2015-12-29

PDF PDF 746 KB
Keysight Technologies RF/マイクロ波テストアクセサリ 75 Ωテストアクセサリ
Keysight Technologies RF/マイクロ波テストアクセサリ 75 Ωテストアクセサリ

ブローシャ 2015-06-15

PDF PDF 241 KB
周波数1MHzまでの多点 LCR測定を行うためのスキャナの選択

ブローシャ 2014-12-04

PDF PDF 514 KB
修理・校正サービス内容拡充のお知らせ
修理・校正サービスに関して5つの内容拡充がございます。是非ご利用ください。

ブローシャ 2014-11-27

手動ステップ・アッテネータセレクション・ガイド
手動ステップ・アッテネータ ラインナップ

ブローシャ 2014-11-25

PDF PDF 273 KB
電気機械式 バイパススイッチ(終端)セレクション・ガイド
電気機械式バイパススイッチ(終端) ラインナップ

ブローシャ 2014-11-25

PDF PDF 275 KB
Keysight U1816A/C USB Dual SP6T(終端)スイッチボックス
「スイッチ1個2個のために外部ドライバ買うのは嫌」「手持ちの測定器を手軽にマルチポート化したい」そんな声にお応えするスイッチボックスができました!

ブローシャ 2014-11-25

PDF PDF 518 KB
電気機械式 バイパススイッチ(未終端)セレクション・ガイド
電気機械式バイパススイッチ(未終端) ラインナップ

ブローシャ 2014-11-25

PDF PDF 273 KB
電気機械式 SPDTスイッチ(終端)セレクション・ガイド
セレクション・ガイド

ブローシャ 2014-11-25

PDF PDF 277 KB
プログラマブル・ステップ・アッテネータ 849xシリーズセレクション・ガイド
プログラマブル・ステップ・アッテネータ(上限周波数 4~26.5GHz) ラインナップ

ブローシャ 2014-11-25

PDF PDF 299 KB
電気機械式 ハイパワーSPDTスイッチ(未終端)セレクション・ガイド
ラインナップ

ブローシャ 2014-11-25

PDF PDF 262 KB

1 2 3 4 次へ