Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Техническая поддержка

Электронные измерения

Поддержка по номеру модели:

1-3 из 3

Упорядочить:
M9290A CXA-m PXIe Signal Analyzer - Data Sheet
This data sheet is a summary of the complete specifications of M9290A CXA-m PXIe X-Series signal analyzer.

Техническая информация 2017-10-17

M9260A PXIe Audio Analyzer Module - Data Sheet
M9260A is a PXIe module designed for fast and high performance audio measurement. M9260A has ultra-low residual distortion of -107dB and 0.58% amplitude measurement accuracy.

Техническая информация 2017-02-28

M9290A CXA-m PXIe Signal Analyzer - Specification Guide
Specification Guide for M9290A CXA-m PXIe signal analyzer.

Обзор технических характеристик 2015-06-01

PDF PDF 1.67 MB