検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

テクニカルサポート

電子計測

製品番号で検索:

26-50 / 87

並べ替え
量子ビット評価向け高速信号処理・低遅延フィードバックシステム
M3300Aシリーズ PXI AWG/デジタイザを活用したソリューション事例

ブローシャ 2017-09-06

PDF PDF 528 KB
Test Automation Platform Developer’s System - Overview Video
Keysight KS8400A Test Automation Platform (TAP) Developer’s System provides powerful, flexible and extensible test sequence and test plan creation with additional capabilities that optimize your test software development and overall performance.

デモ 2017-08-31

Quantum Researchersツールキット+Labber

ソリューション概要 2017-08-04

FPGA活用事例 レーダーターゲットシミュレータの構築
M3302A PXI AWG/デジタイザコンボモジュールを活用したソリューション事例

ブローシャ 2017-07-10

PDF PDF 509 KB
New PXIe Instruments for 5G, A&D and Quantum Technologies
New PXIe Instruments for 5G, A&D and Quantum Technologies

プレス資料 2017-05-31

TestExec SL 8.1 - Data Sheet
TestExec SL is a test executive software designed for high-volume, high throughput functional test applications across multiple industries.

データシート 2017-04-12

PDF PDF 1023 KB
KS8400A テスト自動化プラットフォーム2017開発システムソフトウェア
Keysight KS8400A テスト自動化プラットフォーム(TAP)2017開発システムソフトウェアを使用すれば、 テストソフトウェアの開発と全体的なパフォーマンスを最適化でき、高度で柔軟性の高い豊富なテスト シーケンス/テストプランを作成できます。

技術概要 2017-02-13

M3602A グラフィカルFPGAデザインソフトウェアを使用したLUTベースのデジタルプリディストーションのFPGA実装
このアプリケーションノートでは、ルックアップテーブル(LUT)を使用した信号変換の実装を示します。LUTに1次のテイラー展開式の係数(y = ax + b)を入力することにより、任意の非線形関数の区分1次線形近似を実装できます。

アプリケーション・ノート 2017-01-05

M3602A グラフィカルFPGAデザインソフトウェアを使用したデジタルPLLのFPGA実装
このアプリケーションノートでは、KeysightM3300A AWG/デジタイザPXIeコンボモジュールのFPGA機能を使用して、入力チャネルと出力チャネルを組み合わせた閉ループ制御を実行する方法を示します。

アプリケーション・ノート 2017-01-05

M3602A グラフィカルFPGAデザインソフトウェアを使用したLUTベースの入力処理のFPGA実装
このアプリケーションノートでは、Keysight M3100AおよびM3300A PXIeデジタイザモジュール(FP1オプション搭載)のFPGA機能を使用して、ルックアップテーブル(LUT)を使用した信号変換を実行する方法を示します

アプリケーション・ノート 2017-01-05

Keysight Technologies Software - Brochure
Keysight software is downloadable expertise. From first simulation through first customer shipment, we deliver the tools your team needs to accelerate from data to information to actionable insight.

ブローシャ 2016-05-02

PDF PDF 7.39 MB
Automotive Body and Safety Electronics Test - Solution Brochure
These Keysight PXI-based reference solutions for automotive electronics body and safety functional tests help halve the time to design, integrate and implement systems for electronics functional test.

ブローシャ 2015-11-05

PDF PDF 1.87 MB
Keysight Software - Brochure
Il software Keysight è conoscenza scaricabile. Dalla prima simulazione alla consegna del primo prodotto al cliente, offriamo ai vostri tecnici gli strumenti che servono per accelerare la trasformazione dei dati raccolti in informazioni utili per prendere decisioni.

ブローシャ 2015-09-22

PDF PDF 666 KB
Software-Broschüre
Keysight Software ist Erfahrung zum Herunterladen. Für alle Phasen des Produktzyklus – vom Schaltungsentwurf/Simulation bis zur Auslieferung des Serienprodukts – liefern wir die Tools, die Ihr Team benötigt, um schnellstmöglich Daten in Information zu verwandeln und daraus Erkenntnisse zu gewinnen.

ブローシャ 2015-07-13

PDF PDF 1.35 MB
Keysight signal generators: Performing pulse generation with MATLAB
Watch this video to learn how to generate Radar pulse waveforms and linear FM chirp for Keysight X-Series signal generators using MATLAB software. MATLAB is orderable from Keysight as an N6171A option to an X-Series signal generator. Video hosted on MathWorks website. (12:07)

デモ 2015-05-11

Keysight signal analyzers: Performing IQ data capture with MATLAB
Watch this video to learn how to acquire IQ data from Keysight X-Series signal analyzers using MATLAB software, orderable from Keysight as an N6171A option to an X-Series signal analyzer. Video hosted on MathWorks website. (2:51)

デモ 2015-05-11

Signal impairments and playback: IQ modulation with MATLAB
Watch this video to learn how to generate signal impairments and play back waveforms for Keysight signal generators and analyzers using MATLAB software, orderable form Keysight as an N6171A option to an X-Series signal analyzer. Video hosted on MathWorks website (2:32)

デモ 2015-05-11

User-defined functions for Keysight oscilloscopes
Watch this video to learn how to make user-defined custom measurements for Keysight Infiniium oscilloscopes using the N8806A user-defined function option, which includes MATLAB software. N8806A is orderable from Keysight with the purchase of an Infiniium oscilloscope. Video hosted on MathWorks website. (8:02)

デモ 2015-05-11

Overview of Keysight signal generators,analyzers,modular hardware,and oscilloscopes used with MATLAB
This brief video provides an overview of Keysight instruments, including X-Series signal generators, X-Series analyzers, PXI and AXIe modular hardware, Infiniium and InfiniiVision scopes. Watch this video to learn how to use these instruments with MATLAB software (orderable from Keysight). Video hosted on MathWorks website. (3:24)

デモ 2015-05-11

Keysight oscilloscopes: Using ScopeMath app
Watch this video to learn how to acquire, filter, and analyze live digital signals for Keysight Infiniium and InfiniiVision oscilloscopes using the MATLAB application ScopeMath. MATLAB software is avialable with the purchase of a new Infiniium or InfiniVision oscilloscope as the N8831A, Option 61, or Option 62

デモ 2015-05-11

M8190A: Using IQ Tools and MATLAB
Watch this video to learn how to generate wide-band waveforms and perform amplitude correction for a Keysight M8190A arbitrary waveform generator using MATLAB software. MATLAB is orderable from Keysight as N6171A option to an M8190A high performance arbitrary waveform generator. Video presented by Steve Cain, Keysight application engineer, and hosted on MathWorks website. (5:07)

デモ 2015-05-11

Keysight Technologies VEE Pro 9.32
キーサイトのソフトウェア製品を使用すれば、生産性が向上し、プログラミングではなく、技術的な問題の解決に専念できます。Keysight VEEは、強力で使いやすいグラフィカル言語環境で、さまざまな測定解析が容易に行えます。

データシート 2014-12-04

Power Supply Test – FineTest
Power Supply Test Solutions from FineTest and Keysight

ソリューション概要 2014-04-29

MATLABとKeysight測定器を組み合わせて使用する方法を紹介するデモ・ビデオ
MATLABとKeysight測定器を組み合わせて使用することにより、さまざまなテストの目標を達成する方法を紹介する、MathWorks社が作成したビデオ。

使用法の説明ビデオ 2014-04-15

MATLAB R2014a released and available with Keysight instruments
MATLAB R2014a (Version 8.3) was released on 6 March 2014. This MATLAB release includes multiple new features, including a pop-up command history, suggested text corrections, and a text file merge option. MATLAB R2014a is available with the purchase of Keysight instruments including signal analyzers, signal generators, oscilloscopes, network analyzers, PXI and AXIe modular hardware. Watch this video for a summary of MATLAB R2014a.

デモ 2014-03-11

前へ 1 2 3 4 次へ