検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

テクニカルサポート

電子計測

製品番号で検索:

1-2 / 2

並べ替え
Keysight Technologies M9391A PXIeベクトル・シグナル・アナライザ
Keysight M9391A PXIeベクトル・シグナル・アナライザ(PXI VSA)は、1 MHz ~ 6 GHzの周波数レンジをカバーし、M9381A PXIeベクトル信号発生器(PXI VSG)とシームレスに動作する、モジュール測定器です。PXI VSAは、RF製造テストに最適な高速で高品質なスペクトラム/パワー/変調品質測定を実現します。

競合比較 2015-03-24

PDF PDF 738 KB
モジュール計測器用のXシリーズ測定アプリケーション
Keysightの最も一般的なXシリーズ測定アプリケーションのうちの8つのアプリケーションは、Xシリーズ シグナル・アナライザで使用されるものと同じで、M9391A PXIeベクトル・シグナル・アナライザ(PXI VSA)の機能を拡張します。これらのアプリケーションとPXI VSAのハードウェアによる測定の高速化により、デザインから製造までの測定の連続性を確保しながら、テスト・コストを削減できます。

競合比較 2013-11-12

PDF PDF 531 KB