Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Техническая поддержка

Электронные измерения

Поддержка по номеру модели:

1-3 из 3

Упорядочить:
Keysight Technologies Introduces Scalable PXI Microwave Signal Generator
New PXIe signal generator meets critical 1 percent EVM and 1 GHz bandwidth requirements for complex waveforms up to 44 GHz

Материалы для прессы 2017-06-05

Keysight, UC San Diego Demonstrate the World's Fastest 28 GHz 5G Band, Bidirectional Phased-Array
Record-setting 8 Gbps data rate achieved using bidirectional 64-element link with phased-array beam-pointing capabilities—supports applications in 5G, aerospace and defense

Материалы для прессы 2017-06-05

PLTS Software 2015 Reduces Multiport Fixture Removal & Associated Error-Correction Time by 75%
Keysight Technologies’ Physical Layer Test System Software 2015 Reduces Multiport Fixture Removal and Associated Error-Correction Time by 75 Percent

Материалы для прессы 2015-01-28