検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

テクニカルサポート

電子計測

製品番号で検索:

絞込み

絞込みのリセット

コンテンツのタイプ

製品カテゴリ

1-7 / 7

並べ替え
Keysight Technologies N4974A PRBSジェネレーター44 Gb/s
キーサイト・テクノロジーのN4974A PRBSジェネレーター44 Gb/sは完全独立型のパターンジェネレーターで、内蔵発振器により、固定周波数ビットレートで動作します。また、外部ハーフレート・クロック・ソースを使用すれば、さらに広い周波数範囲で動作できます。N4974A PRBSジェネレーター44 Gb/sは、外部クロックを使用する場合は22 ~ 44 Gb/sで、内蔵発振器を使用する場合は39.81312 Gb/sで動作します。さらに、25.78125 Gb/sまたは28.0 Gb/sで動作する2つの内蔵発振器も選択することができます。

ブローシャ 2019-08-03

PDF PDF 848 KB
Keysight BERT, PPG, アクセサリ
軽量・コンパクト / 低価格

ブローシャ 2016-07-22

PDF PDF 917 KB
Tips for Preventing Damage to N4974A and N4975A PRBS Generators
This document provides important information for preventing damage to N4974A and N4975A PRBS Generators.

リファレンス・ガイド 2015-01-26

PDF PDF 218 KB
N495xA through N498xA Connector Care – Reference Guide
This document shows proper connector care and connection techniques for extending the life of devices.

リファレンス・ガイド 2015-01-01

Keysight N497xAシリーズ PRBS発生器

ブローシャ 2014-09-09

PDF PDF 369 KB
N4974A PRBS Generator 44 Gb/s – User’s Guide
This manual is designed to familiarize users with the fundamental operations of the N4974A PRBS Generator 40 Gb/s.

ユーザ・マニュアル 2014-04-01

PDF PDF 1.09 MB
N4974A PRBSジェネレータ 40 Gb/s(TG1P4A)

データシート 2012-10-26