Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Техническая поддержка

Электронные измерения

Поддержка по номеру модели:

1-6 из 6

Упорядочить:
Hardware Driver for Keysight USB Modular DAQ and U2781A USB Modular Chassis Version 2.01
Supported models: U2300A/U2500A/U2600A/U2700A Series, U2781A and U2802A.
Предыдущая версия

Драйвер Текущая версия: 2.01 | 2017-02-13

Measurement Manager (AMM)
The Measurement Manager (AMM) is a free application software designed as a user interface to work with Keysight´s U2300A Series, U2500A Series, U2600A Series, U2700A Series and U2802A thermocouple signal conditioner.
Предыдущая версия

Компьютерное программное обеспечение Текущая версия: v2.2.4.0 | 2013-12-03

Using Keysight’s U2600A Series USB Modular Data Acquisition with MATLAB
The adaptor is designed to integrate the USB Modular Multifunction DAQ with the MATLAB® Data Acquisition Toolbox enabling MATLAB users to configure, control, and acquire data from U2600A Series DAQ devices.
Предыдущая версия

Компьютерное программное обеспечение Текущая версия: 1.2.0.0 | 2011-04-14

LabVIEW driver for the U2600A Series
Keysight U2600A Series drivers available for download from NI Developer Zone.
Предыдущая версия

Драйвер Текущая версия: n/a | 2009-09-09

MATLAB Programming Example for U2600A USB Modular Digital IO module
The U2651A module is slotted into the U2781A USB Chassis. This program sets all the ports as digital inputs and trigger type initially as “Star Trigger” followed by “No trigger” and captures the digital input values.

Образец работы по программированию 2009-04-29

ZIP ZIP 1 KB
Keysight Modular Products Visual Studio Templates for U2300A, U2500A, U2600A
Quick Start Sample Programs for Data Acquisition products in C++, C#, and Visual Basic .Net. Please read the Release Notes in the package for more information.
Предыдущая версия

Программное и микропрограммное обеспечение прибора Текущая версия: n/a | 2008-01-11