Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Техническая поддержка

Электронные измерения

Поддержка по номеру модели:

1-4 из 4

Упорядочить:
M9362A-D01 PXIe Quad Downconverter 10 MHz to 50 GHz - Data Sheet
The M9362A-D01 PXIe Quad Downconverter is well suited for wideband signal capture where multiple channels are required and can be used to synchronously capture up to 4 signals in up to 1.5 GHz BW.

Техническая информация 2018-05-03

M9352A PXI Amplifier Attenuator - Data Sheet
The Keysight M9352A is a one-slot, 4-channel, PXI Hybrid IF Amplifier/Attenuator with 1 GHz analog bandwidth providing excellent IF signal conditioning for use in multi-channel modular solutions.

Техническая информация 2017-12-05

PDF PDF 2.40 MB
M940xA PXIe Optical Extenders for Instrumentation
The M940xA is a family of PXI Optical Extenders with frequency coverage from 300 kHz to 26.5 GHz or 50 GHz.

Техническая информация 2014-02-03

PDF PDF 4.33 MB
M9392A PXI Vector Signal Analyzer - Data Sheet
M9392A PXI Microwave Vector Signal Analyzer data sheet provides specifications at an “instrument level” for the combination of five modules collectively known as M9392A.

Техническая информация 2013-12-06

PDF PDF 2.90 MB