Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Техническая поддержка

Электронные измерения

Поддержка по номеру модели:

1-3 из 3

Упорядочить:
What software and options do I need to access the FPGA sandbox in my high-speed digitizer?
Digitizer option FDK enables programming access to the on-board FPGA. Click on the question for additional information.

FAQ 2020-02-06

Where can I find the user documentation for the U5340A FPGA Development Kit (FDK)?
The user documentation is installed on your computer with the software.

FAQ 2020-02-06

Can the B01 bundle for the M9703B digitizer support 1 GHz of bandwidth?
No, the AXIe carrier board in the B01 bundle contains different assemblies than the standard M9703B board. Click on the link for additional information.

FAQ 2017-08-01