这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家交流

技术支持

电子测量

按产品型号支持:

1-18 / 18

排序:
M8070B System Software
Software for the M8000 Series of BER Test Solutions available for download.
先前版本

计算机软件 当前版本: 6.7.500.6 | 2019-11-21

M8070EDAB Error Distribution Analysis Package for M8000 Series BER Test Solutions
M8070EDAB Error Distribution Analysis Package for M8000 Series BER Test Solutions
先前版本

计算机软件 当前版本: 1.2.800.2 | 2019-10-14

M8070ADVB Advanced Measurement Package for M8000 Series of BERT Test Solutions
M8070ADVB Advanced Measurement Package for M8000 Series of BERT Test Solutions
先前版本

计算机软件 当前版本: 1.2.800.2 | 2019-10-14

是德科技仪器控制捆绑套件下载
IO 程序库套件 17.3,Command Expert 1.6,BenchVue 3.6
先前版本

计算机软件 当前版本: 9.2019 | 2019-09-26

81195A 光调制发生器软件 ― 详细信息和下载
81195A 光调制发生器软件在 PC 上运行或与 M8195A 或 M8196A 4 通道任意波形发生器结合使用,可以生成双 I/Q 信号。
先前版本

计算机软件 当前版本: 2.3.1.27 | 2019-08-15

M8085A MIPI® 接收机测试解决方案软件
M8070A 的软件插件现在可以下载。M8070A 适用于 M8190A 和 M8195A。
先前版本

计算机软件 当前版本: V2.7.0.0 | 2019-07-01

IEEE 802.3 Transmitter Equalization Training for M8070B
IEEE TX EQ Training is a plugin for M8070B. It performs the start-up protocol training for IEEE 802.3 (2015) 10GBASE-KR, 25GBASE-KR and 100GBASE-KR4 conformant devices.
先前版本

计算机软件 当前版本: 3.0.0.0 | 2019-03-22

T10 SAS Link Training Plugin for M8070B
T10 SAS Link Training is a plugin for M8070B. It performs in-system execution of Train_Tx-SNW and Train_RX-SNW phases with in-system TX EQ training for T10 SAS-3 and SAS-4 conformant devices.
先前版本

计算机软件 当前版本: 3.0.0.0 | 2019-03-22

OIF-CEI 28G VSR/SR Compliance Test Plugin for M8070B
OIF-CEI 28G VSR/SR Compliance Test is a plugin for M8070B. It performs calibrations and tests for 28G-VSR and 28G-SR host compliance.
先前版本

计算机软件 当前版本: 2.0.0.0 | 2019-03-18

M8070A 系统软件
适用于 M8000 系列比特误码率测试解决方案的软件现在已可下载。包括 M8000 IVI 驱动程序。
先前版本

计算机软件 当前版本: 5.1.100.6 | 2019-03-06

T10 SAS Link Training Plugin for M8070A
T10 SAS Link Training is a plugin for M8070A. It performs in-system execution of Train_Tx-SNW and Train_RX-SNW phases with in-system TX EQ training for T10 SAS-3 and SAS-4 conformant devices.
先前版本

计算机软件 当前版本: 2.0.0.0 | 2018-01-09

M9537A BIOS Downloads
New and old BIOS'es for the M9537A...
先前版本

计算机软件 当前版本: SL06 | 2017-11-08

AcqirisMAQS 多通道采集软件
新版本 AcqirisMAQS 多通道采集软件适用于所有是德科技高速数字化仪,并提供 30 天免费试用(评测模式)。30 天免费试用允许您在 30 天内使用主机和监测功能(U1092A-S02)。
先前版本

计算机软件 当前版本: 7.5.4 | 2017-07-13

IEEE 802.3 收发信机均衡训练
IEEE TX EQ 训练是用于 M8070A 的一个插件。它可以对符合 IEEE 802.3(2015)标准的器件执行启动协议训练。
先前版本

计算机软件 当前版本: 2.0.42.2 | 2017-07-12

OIF-CEI 28G VSR/SR Compliance Test Plugin for M8070A
OIF-CEI 28G VSR/SR Compliance Test is a plugin for M8070A. It performs calibrations and tests for 28G-VSR and 28G-SR host compliance.
先前版本

计算机软件 当前版本: 1.0.0.0 | 2017-07-07

89600 VSA 软件的 MD2 数字化仪硬件扩展
此硬件扩展软件可作为 MD2 高速数字化仪与 89600 VSA 软件之间的接口,使数字化仪能够用作测量硬件(ADC)。
先前版本

计算机软件 当前版本: 1.2 | 2017-02-02

81199A 宽带波形中心软件和 30 天免费试用
生成并分析在 60 GHz 频带内的物理层无线信号。
先前版本

计算机软件 当前版本: 1.2.2 | 2015-04-16

Keysight LXI mDNS Responder 32 Patch
A 32-bit mDNS responder is required for 32-bit applications running on a 64-bit OS when using IOLS 16.2. Installing the 32-bit mDNS responder patch below will add a 32-bit mDNS responder to appropriately resolve mDNS names to an IP address for these applications.
先前版本

计算机软件 当前版本: n/a | 2012-06-13