这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家交流

技术支持

电子测量

按产品型号支持:

1-25 / 130

排序:
How to upgrade your Embedded Controller to Windows 10
You can easily update your Embedded Controller to Windows 10 by swapping out the SSD with a new Windows 10 SSD.

FAQ 2018-06-07

What is Keysight's Windows 7 to Windows 10 Migration Schedule?
We are beginning the transition of our Windows based instruments from Windows Embedded Standard 7 to Windows 10 IoT Enterprise. Click on the link for additional information.

FAQ 2018-06-04

M8085A MIPI® 接收机测试解决方案软件
M8070A 的软件插件现在可以下载。M8070A 适用于 M8190A 和 M8195A。
先前版本

计算机软件 当前版本: 2.6.0.0 | 2018-05-31

M8195A 65 GSa/s 任意波形发生器仪器驱动程序
支持的型号:M8195A
先前版本

驱动程序 当前版本: 3.6.0.0 | 2018-04-23

M8197A 软件前面板
M8197A 同步模块(适用于 M8195A 任意波形发生器)的软件前面板现在可供下载,包含M8197A IVI 驱动程序。
先前版本

仪器固化软件/软件 当前版本: 3.6.0.0 | 2018-04-23

M8197A 多通道同步仪器驱动程序
支持的型号:M8197A
先前版本

驱动程序 当前版本: 3.6.0.0 | 2018-04-23

M8195A 固化软件和软件前面板
M8195A 65 GSa/s 任意波形发生器的固化软件和软件前面板
先前版本

仪器固化软件/软件 当前版本: 3.6.0.0 | 2018-04-23

是德科技仪器控制捆绑套件下载
IO 程序库套件 17.3,Command Expert 1.6,BenchVue 3.6
先前版本

计算机软件 当前版本: 4.2018 | 2018-04-20

M8070A 系统软件
适用于 M8000 系列比特误码率测试解决方案的软件现在已可下载。包括 M8000 IVI 驱动程序。
先前版本

计算机软件 当前版本: 4.5.70.2 | 2018-03-23

Characterization and Compliance Testing for 400G/PAM4 Designs Webcast
Original broadcast December 6, 2017

网上直播 -- 已存档的

NextGen Test Strategies for Wideband Measurements Webcast
Original broadcast October 25, 2017

网上直播 -- 已存档的

Digital Fundamentals Part 1: Arbitrary Waveform Generation Webcast
Original broadcast January 26, 2018

网上直播 -- 已存档的

DesignCon 2018 Show Details
January 31 - February 1, 2018; Santa Clara Convention Center, CA

展览会

Where can I find the user documentation for the U5340A FPGA Development Kit (FDK)?
The user documentation is installed on your computer with the software.

FAQ 2018-01-18

What software and options do I need to access the FPGA sandbox in my high-speed digitizer?
Digitizer option FDK enables programming access to the on-board FPGA. Click on the question for additional information.

FAQ 2018-01-18

Join Keysight Technologies at DesignCon 2018
January 31 - February 1, 2018; Santa Clara Convention Center, CA

展览会

T10 SAS Link Training Plugin
T10 SAS Link Training is a plugin for M8070A. It performs in-system execution of Train_Tx-SNW and Train_RX-SNW phases with in-system TX EQ training for T10 SAS-3 and SAS-4 conformant devices.
先前版本

计算机软件 当前版本: 2.0.0.0 | 2018-01-09

实现现代化的电子战威胁仿真—网上直播
2017 年 7 月 26 日首播

网上直播 -- 已存档的

M8020AU Upgrades for J-BERT M8020A high-performance BERT
M8020A/M8040A Post Purchase Upgrade Option

FAQ 2017-12-13

DesignCon 2018 Demo Details
January 31 - February 1, 2018; Santa Clara Convention Center, CA

展览会

DesignCon 2018 - Keysight Education Forum
January 31 - February 1, 2018; Santa Clara Convention Center, CA

展览会

嵌入式控制器的默认密码是什么?答案:Keysight4u!
Windows 10 企业版 2016 LTSB 的管理员账户默认密码为“Keysight4u!”。我们建议您更改密码以提高安全性,因为默认密码是公开的。

FAQ 2017-11-28

MD2 高速数字化仪的仪器驱动程序
支持的型号:U5303A、U5309A、M9709A、M9703B、M9710A、M9203A、U5310A
先前版本

驱动程序 当前版本: 2.4.5 | 2017-11-22

U4431A-613 MIPI M-PHY 命令行数据包发生器(64 位)
命令行数据包发生器(CLPG)可作为激励主机并执行 M-PHY UniPro 链路训练。其还拥有嵌入式分析仪,具有双向数据捕获和分析能力
先前版本

仪器固化软件/软件 当前版本: 06.40.0004 | 2017-11-10

逻辑和协议分析仪软件(64 位)
只需下载 U4154A/B、U4301A/B、U4421A、U4431A、16850 和 16860A 系列应用软件,即可进行体验。
先前版本

仪器固化软件/软件 当前版本: 06.40.0004 | 2017-11-10

1 2 3 4 5 6 下一页