検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

テクニカルサポート

電子計測

製品番号で検索:

絞込み

絞込みのリセット

業種/テクノロジー

コンテンツのタイプ

76-100 / 120

並べ替え
プロトコルの統合/検証 無線データ通信機器
本書では、Keysightの無線通信テスト・ソリューションによって、ソフトウェア・デザインの検証/統合作業やプロトコル実装の検証作業が簡単になることを説明します。

アプリケーション・ノート 2003-01-29

IEEE802.11b 規格製品用技術基準適合証明試験方法準拠試験システム
Keysightでは、2.4GHz帯小電力データ通信システムとして日本での使用が許可された当初より、技術基準適合証明試験用システムを開発してまいりました。

アプリケーション・ノート 2002-02-13

PDF PDF 503 KB
無線LAN 製品のRF テスト AN1380-1
本アプリケーション・ノートでは、多くの無線LAN 標準の基礎となる変調技術と、RF 性能のトラブルシュートや定量化に使用できる測定技術について説明します。

アプリケーション・ノート 2002-01-31

Get Measurement Accuracy and Repeatability with the Keysight 8960 Series Test Set - Application Note
Achieve true cost-reduction benefits with fast measurements that are accurate and repeatable. Table of contents What Keysight specifications mean How Keysight 8960 specifications are determined Environmental effects Measurement uncertainty Measured performance of the test...

アプリケーション・ノート 2001-11-05

PDF PDF 373 KB
8960テスト・セットを使ったW-CDMA移動機のテストPN(519KB)
8960広帯域CDMA(W-CDMA)テスト・アプリケーションの概要について説明します。これは、E5515ハードウェア・プラットフォーム上で動作するファームウェアで、3GPP(Third Generation PartnershipProject)標準のRelease 99に基づくWCDMA移...

アプリケーション・ノート 2001-10-23

PDF PDF 519 KB
3Gワイヤレス・テクノロジー・ワークショップ(パート1) セルラCDMAテクノロジー
第3 世代(3G )向けに開発された各種のエア・インタフェース・デザインについて深く理解するため、まず3G システムが現在の2G システムとどのように異なるかを見ておきましょう。第2 世代(2G )のディジタル・セルラ・シス...

アプリケーション・ノート 2001-07-31

PDF PDF 1.34 MB
3Gワイヤレス・テクノロジー・ワークショップ(パート2) TIA-EIA95CDMA、cdma20000、HDR
新しいcdma2000のエア・インタフェースについて説明する前に、IS-95のエア・インタフェースについて少し見ておきましょう。cdma2000 のエア・インタフェースには、互換性のためにIS-95エア・インタフェースのすべてのチャネ...

アプリケーション・ノート 2001-07-31

PDF PDF 2.16 MB
3Gワイヤレス・テクノロジー・ワークショップ(パート3) W-CDMAのエア・インタフェース
W-CDMAとcdma2000 との共通点は、直交コードによってデータ・チャネルを識別することと、PN 型のコードによって送信源を識別することです。ただし、これら2 つの標準には重要な違いもあります。W DMA のチップ・レートは3.84...

アプリケーション・ノート 2001-07-31

PDF PDF 871 KB
3Gワイヤレス・テクノロジー・ワークショップ(パート4) GSM EDGE
EDGE は、GSM エア・インタフェースおよびGPRS コア・ネットワークに基づくしい高速パケット・データの標準です。EDGE を理解するための基礎として、GSM エア・インタフェースについて簡単に見ておきましょう。GSM は、フォ...

アプリケーション・ノート 2001-07-31

PDF PDF 646 KB
E4991ARFインピーダンス/マテリアル・アナライザ PN E4991A-1
本プロダクト・ノートでは、Keysight Technologies E4991A RFインピーダンス/マテリアル・アナライザの製品概要、RF帯におけるチップ部品評価の問題点と解決策、そしてE4991Aが提供する効率的な測定環境についての説明をしております。

アプリケーション・ノート 2001-06-11

E1852AとBluetoothTMデバイス接続ガイドApplication Note(635KB)
ループバック試験を行う場合、E1852Aは、Bluetooth Masterとして振舞います。また、被測定物は、Bluetooth Slaveとして振舞います。BluetoothのTransmitter Test Mode、Loopback Test Modeを使用する場合、は下記の4つのアクションを起こす必要...

アプリケーション・ノート 2001-05-28

PDF PDF 634 KB
Fundamentals of RF and Microwave Power Measurements (AN 64-1C)
This Application Note is for information only. Keysight no longer sells or supports these products.

アプリケーション・ノート 2001-04-16

PDF PDF 2.21 MB
Bluetoothソリューション
Bluetooth ™は、家庭やビジネス環境における情報機器間での音声とデータの伝送を目的とする限定された範囲のRF リンク・テクノロジーです。Bluetooth 対応の機器は、2400 ~2483.5 MHz (ISM )帯域で動作します。この帯域は...

アプリケーション・ノート 2001-02-19

PDF PDF 7.58 MB
3GPPW-CDMA 基地局のデザインとテスト AN1355
W-CDMAは、第3世代(3G)の携帯電話市場で採用が見込まれている広帯域ディジタル携帯電話テクノロジの1つです。日本のW-CDMA実験システムと、欧州のUMTS(Universal Mobile Telephone System)を基礎として、Third-Generation Partnership Project(第3...

アプリケーション・ノート 2001-02-15

HPSK Spreading for 3G (AN 1335)
The objective of this Application Note is to provide an overview of Hybrid Phase Shift Keying (HPSK) and explain how to start making modulation quality measurements on the reverse link (uplink) of 3G spread-spectrum systems.

アプリケーション・ノート 2000-11-01

正しいパワー・メータ、パワー・センサの選び方
各種アプリケーションに関する考慮事項とKeysight が提供する最新のパワー・メータ/センサ・テクノロジーを紹介します。

アプリケーション・ノート 2000-11-01

エラー・ベクトル振幅(EVM)を利用したベクトル変調信号の解析・トラブルシュート PN89400-14
エラー・ベクトル振幅(EVM)測定から、デジタル変調信号のパフォーマンスについて多くのことを読み取ることができます。EVMと関連する測定から、信号の劣化の種類を正確に特定することができ、その原因を明らかにす...

アプリケーション・ノート 2000-10-18

ベクトル・シグナル・アナライザによる周波数/時間選択性パワー測定89400-4
チャネルの不具合を正確に測定することは、ディジタル通信システムの設計者やオペレータにとって重要なことです。情報密度をさらに高めるためには、この測定が特に重要です。従来のネットワーク・アナライザでは、...

アプリケーション・ノート 2000-10-18

Comparing Power Measurements on Digitally Modulated Signals
Measuring the power of digital CDMA signals is not as straightforward as the procedure employed when measuring their analog counterparts. While there are several ways to perform these in-channel and out-of-channel measurements, a spectrum analyzer and software-implemented power detection makes...

アプリケーション・ノート 2000-09-01

PDF PDF 81 KB
Optimum Power Measurements using Keysight Technologies Base Station Test Sets (PN 8935/8921-1)
This Product Note includes the following: Description of the power measurement method Availability of the power measurement method on the Keysight E6380A and the Keysight 8921A Option 600. How each power measurement method is implemented on the E6380A and the 8921A Option 600. When each power...

アプリケーション・ノート 2000-08-01

PDF PDF 842 KB
Using the 8924C Test Set's CDMA Logging Functions (PN 8924C)
This Product Note describes the CDMA protocol logging function available in the 8924C CDMA Mobile Station Test Set. The CDMA protocol logging feature allows the capture of all of the IS-95A over-the...

アプリケーション・ノート 2000-08-01

PDF PDF 1.31 MB
製品比較:E8285A CDMA 移動機テスト・セットと8924C CDMA 移動機テスト・セット
8924Cオプション601 CDMA移動機テスト・セットとE8285A CDMA移動機サービス・テスト・セットは、校正済みの高性能基地局として動作します。これらのテスト・セットは、デュアルバンド、デュアルモードCDMA電話機のパラメト...

アプリケーション・ノート 2000-06-27

Understanding CDMA Measurements for Base Stations and Their Components (AN 1311)
This Application Note presents the fundamental measurement principles for the RF parametric tests performed on Code Division Multiple Access (CDMA) base stations and their components.

アプリケーション・ノート 2000-06-01

Optimizing your TDMA Network Today and Tomorrow: Interference Identification for IS-136 TDMA...
This Application Note provides an overview of how drive-test tools can help optimize your TDMA-based cellular and PCS networks. These tools allow you to turn-up networks faster, reduce optimization time, and improve network quality of service.

アプリケーション・ノート 2000-05-04

PDF PDF 1.17 MB
Power Measurements Using 8920B Solutions for AMPS, NAMPS, and TDMA Mobile Phones (PN 8920B)
There is some confusion among users regarding the power measurements that appear on the different screens of 8920B Test Set solutions. This Product Note is intended to give 8920B solutions users an insight into the power measurements appearing on different screens of...

アプリケーション・ノート 2000-05-01

PDF PDF 945 KB

前へ 1 2 3 4 5 次へ