Техническая поддержка
Электронные измерения
Уточнить список
По Отрасли/Технологии
-
Все Отрасли/Технологии
- Измерения параметров импульсных ВЧ сигналов
По типу содержания
- Библиотека
- Руководство по применению
По типу оборудования
1-13 из 13
Новые методы анализа импульсных сигналов радиолокационных систем и средств радиоэлектронной борьбы
Настоящие рекомендации по применению
охватывают вопросы использования передовых средств измерений и новейших разработок для различных видов анализа импульсных сигналов, а также методы отображения и анализа для разных типов сигналов и измерительных задач.
Руководство по применению 2017-04-21 |
|
Educational Overview of RF Power Measurement and Applications - Application Note
RF power measurement is the basic for the study of RF & microwave theories. Understand how RF power meter and sensor works and its applications from the educational perspectives.
Руководство по применению 2016-08-22 |
![]() |
Измерение фазового шума импульсно-модулированной несущей
В данных рекомендациях по применению обсуждаются основные принципы измерений фазового шума импульсно-модулированной несущей.
Руководство по применению 2014-07-31 |
![]() |
Active Device Characterization in Pulse Operation Using the PNA/PNA-X - Application Note
This AN discusses pulsed S-parameter measurements using the PNA-X series and measurement techniques that enable power-dependent active device characterization including compression and distortion.
Руководство по применению 2013-06-19 |
![]() |
Spectrum and Signal Analysis Pulsed RF Application Note 150-2
This application note is intended as an aid for the operation of spectrum and signal analyzers and the interpretation of the displayed pulse spectra.
Руководство по применению 2012-07-05 |
![]() |
PNA - Pulsed-RF S-Parameter Measurements Using Wideband and Narrowband Detection (AN 1408-12)
Руководство по применению 2007-11-28 |
|
81100 Family of Pulse/Pattern Generators the Dual Clock Gbit Chip Test (PN 2) - Application Note
In this Product Note the principle is to deliver a variable clock to feed either your device(s), board(s) or instrument(s). Due to the two channel capability it is also possible to generate clocks which ...
Руководство по применению 2004-10-18 |
![]() |
81100 Family of Pulse Pattern/Generators Radar Distance Test to Airborne Planes (PN 1) - App Note
This Product Note describes how a trigger pulse train of double pulses is sent from the control tower's radar system to an airplane.
Руководство по применению 2004-10-12 |
![]() |
PNA - Pulsed Measurement Accuracy (1408-11)
Руководство по применению 2004-02-17 |
![]() |
EPM-P Series Power Meters Used in Radar and Pulse Applications (AN 1438)
Руководство по применению 2003-01-28 |
![]() |
8753/8720 Pulsed Measurements - Application Note
The aim of this Product Note is to show that under certain conditions, network analyzers such as the Keysight 8720ES and 8753ES can produce good results at a much lower cost.
Руководство по применению 2000-05-01 |
![]() |
Recent Advances in Pulsed RF and Microwave Frequency Measurements (AN 173)
This Application Note is for information only. Keysight no longer sells or supports these products.
Руководство по применению 1974-10-01 |
![]() |
A New Technique for Pulsed RF Measurements (AN 120)
This Application Note is for information only. Keysight no longer sells or supports these products.
Руководство по применению 1968-09-01 |
![]() |