検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

テクニカルサポート

電子計測

製品番号で検索:

1-13 / 13

並べ替え
Extending the Life of Test Systems that Support Long-term Programs - Application Note
As an original equipment manager (OEM), we offers efficient and effective alternatives that can extend the life of systems and ensure that the individual instruments are meeting their warranted spec.

アプリケーション・ノート 2015-06-12

Keysight Technologies 柔軟なデジタル変調を使用した衛星の再生ペイロードのテスト
柔軟なデジタル変調を使用した衛星の再生ペイロードのテスト

アプリケーション・ノート 2015-03-06

Keysight Technologies 軍事通信システムの保守およびトラブルシューティングの効率化
Keysight FieldFoxアナライザは、過酷な作業条件でも優れた耐久性が得られます。タスク指向のユーザーインタフェースを備えた動作モードにより、フィールドでの保守とトラブルシューティングにかかる時間を短縮できます。マイクロ波モデルは、日常的な測定から詳細なトラブルシューティングまで幅広いタスクを実行できます。

アプリケーション・ノート 2015-02-16

周波数/タイム・ドメインにおける周波数安定度の解析
このアプリケーション・ノートでは、実用的かつコスト・パフォーマンスの高いソリューションを紹介し、両方の手法について解説します。タイム・ドメインの考え方が初めての方のために、2つの周波数‐時間変換法も解説します。

アプリケーション・ノート 2014-09-29

8960 無線通信テスト・セットおよびE4438C ESG ベクトル信号発生器によるA-GPS レシーバのファンクション・テスト
このアプリケーション・ノートでは、8960無線通信テスト・セットとGPSパーソナリティを搭載したE4438C ESGベクトル信号発生器を使用して、サービス・プロバイダの実証要求に適合するA-GPS対応デバイスのファンクション・テストを紹介しています。

アプリケーション・ノート 2010-03-05

Typical GPS Receiver Verification Tests Using a GPS Signal Simulator - Application Note
This paper describes typical GPS receiver verification tests using a GPS signal simulator. The tests are used to verify functionality of embedded GPS receivers in mobile consumer products such as cell phones and other handheld receivers.

アプリケーション・ノート 2010-03-04

無線エミッタの信号モニタリング、周波数管理、地理位置特定の技術と動向
このアプリケーション・ノートでは、VHF/UHF 周波数レンジでのRF スペクトラムの信号モニタリングと周波数管理に関する、さまざまな問題、手法、必要な機器について説明します。

アプリケーション・ノート 2009-06-16

New Noise Technology and Its Application - Application Note
New Noise Technology and Its Application

アプリケーション・ノート 2008-09-12

PDF PDF 641 KB
Simplify your Avionics testing with a 400 Hz single phase power source that includes a built-in 26 V
Learn how the Keysight 6812B-026, designed for the avionics industry, can easily generate a stable 26 V reference signal.

アプリケーション・ノート 2005-12-16

PDF PDF 153 KB
Generating and measuring 400 Hz AC power for Military and Avionics Instrument manufacturers
This 4 page paper explores the technical capabilities of Keysight AC power source/analyzers for generating voltage and frequency variations as well as power transients.

アプリケーション・ノート 2005-12-15

PDF PDF 70 KB
Air Navigation Receiver Testing With The Keysight 8644A (AN 8644A-2)
This Application Note, for customers and field engineers, describes how to use the Keysight 8644A, 8645A, and 8665A signal generators to generate avionic test signals for marker beacon receivers.

アプリケーション・ノート 2000-09-01

PDF PDF 755 KB
Airframe Testing (AN 1270-8)
Hundreds of strain and stress points on an airframe and wings are measured with a high-speed Keysight VXI Data Acquistion System. Description A newly designed aircraft must be thoroughly tested before it can be flown. Hydraulic stress testing is a common technique for checking the strength and...

アプリケーション・ノート 1995-06-01

PDF PDF 70 KB
Jet Engine Testing (AN 1270-10)
Jet engine performance is measured under a wide range of operating conditions using HP VXI based systems and components. Description A jet engine is a complex machine, capable of producing thousands of pounds of thrust at altitudes from sea level to 50,000 feet. Some engines are designed...

アプリケーション・ノート 1995-06-01

PDF PDF 43 KB