您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

技術支援

電子量測

依產品型號搜尋可用的支援:

1-7 / 7

排序:
是德科技儀器套裝軟體下載
IO Libraries Suite 17.3、Command Expert 1.6、BenchVue 3.6
先前版本

電腦軟體 目前版本: 9.2019 | 2019-09-26

Command Expert 軟體下載
先前版本

電腦軟體 目前版本: 2019 | 2019-03-09

M9537A BIOS Downloads
New and old BIOS'es for the M9537A...
先前版本

電腦軟體 目前版本: SL06 | 2017-11-08

AcqirisMAQS 多通道擷取軟體
新版本的 AcqirisMAQS 多通道擷取軟體現在提供 30 天免費試用,以供客戶進行評估。是德科技所有高速數位轉換器均配備此新版軟體。30 天免費試用版提供 30 天的主要和監控功能(U1092A-S02)。
先前版本

電腦軟體 目前版本: 7.5.4 | 2017-07-13

89600 VSA 軟體的 MD2 數位轉換器硬體擴充
這套硬體擴充軟體可當作 MD2 高速數位轉換器和 89600 VSA 軟體之間的介面,讓數位轉換器可發揮量測硬體(ADC)的功用。
先前版本

電腦軟體 目前版本: 1.2 | 2017-02-02

89600 VSA 的 M9703A 硬體擴充軟體
這套硬體擴充軟體允許您將 M9703A AXIe 數位轉換器當作 89600 VSA 的前端擷取硬體使用。
先前版本

電腦軟體 目前版本: 1.14.319.1 | 2016-12-01

Keysight LXI mDNS Responder 32 Patch
A 32-bit mDNS responder is required for 32-bit applications running on a 64-bit OS when using IOLS 16.2. Installing the 32-bit mDNS responder patch below will add a 32-bit mDNS responder to appropriately resolve mDNS names to an IP address for these applications.
先前版本

電腦軟體 目前版本: n/a | 2012-06-13