这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家交流

技术支持

电子测量

按产品型号支持:

1-7 / 7

排序:
是德科技仪器控制捆绑套件下载
IO 程序库套件 17.3,Command Expert 1.6,BenchVue 3.6
先前版本

计算机软件 当前版本: 9.2019 | 2019-09-26

Command Expert 下载
先前版本

计算机软件 当前版本: 2019 | 2019-03-09

M9537A BIOS Downloads
New and old BIOS'es for the M9537A...
先前版本

计算机软件 当前版本: SL06 | 2017-11-08

AcqirisMAQS 多通道采集软件
新版本 AcqirisMAQS 多通道采集软件适用于所有是德科技高速数字化仪,并提供 30 天免费试用(评测模式)。30 天免费试用允许您在 30 天内使用主机和监测功能(U1092A-S02)。
先前版本

计算机软件 当前版本: 7.5.4 | 2017-07-13

89600 VSA 软件的 MD2 数字化仪硬件扩展
此硬件扩展软件可作为 MD2 高速数字化仪与 89600 VSA 软件之间的接口,使数字化仪能够用作测量硬件(ADC)。
先前版本

计算机软件 当前版本: 1.2 | 2017-02-02

用于 89600 VSA 软件的 M9703A 硬件扩展软件
此硬件扩展软件使 M9703A AXIe 数字化仪可以用作 89600 VSA 的前端采集硬件。
先前版本

计算机软件 当前版本: 1.14.319.1 | 2016-12-01

Keysight LXI mDNS Responder 32 Patch
A 32-bit mDNS responder is required for 32-bit applications running on a 64-bit OS when using IOLS 16.2. Installing the 32-bit mDNS responder patch below will add a 32-bit mDNS responder to appropriately resolve mDNS names to an IP address for these applications.
先前版本

计算机软件 当前版本: n/a | 2012-06-13