検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

テクニカルサポート

電子計測

製品番号で検索:

1-25 / 51

並べ替え
High-Speed Digitizer Technology Expertise - Brochure
This brochure presents the added values of the Keysight High-Speed Digitizer Technology, which are: better measurement fidelity, higher measurement throughput and lower total cost of ownership (TCO).

ブローシャ 2018-11-12

PDF PDF 9.13 MB
5Gの実用化に向けて技術開発を加速するNTTドコモ 60GHz帯伝搬特性の測定でキーサイトと協業
~ミリ波帯のチャネル・サウンディング向けソリューションを提供~

ブローシャ 2017-12-12

PDF PDF 2.90 MB
PXI & AXIe Instruments, Software, Reference Solutions and Services - Brochure
This brochure provides an overview of Keysight's PXI & AXIe instrument, software, solutions and services offering.

ブローシャ 2017-12-01

PDF PDF 2.32 MB
Time-Digital Converter (TDC) の構築
PXIe/PCIe® FPGA付デジタイザを活用したソリューション事例

ブローシャ 2017-09-04

PDF PDF 525 KB
Keysight Technologies Signal Studioソフトウェアによる信号作成の簡素化
1つの無線方式を扱う場合でも、複数の方式を1つのデバイスに統合する場合でも、適切なテスト信号を容易に利用できれば、検証が速やかに進み、相互運用性の検証が容易になります。Keysight Signal Studioソフトウェアを使えば、作業時間を短縮できます。

ブローシャ 2016-03-02

PDF PDF 5.47 MB
Unprecedented speed, resolution and channel density - Poster
Poster (70 x 100 cm) highlights the use of the M9709A/M9703A AXIe high-speed digitizers sold by Keysight for physics applications

プロモーション資料 2015-08-31

PDF PDF 2.68 MB
Breakthrough High-Speed Digitizer Technology - Poster
This posters presents the technology used for the AXIe/PXie/PCie high-speed digitizers

プロモーション資料 2015-07-21

PDF PDF 5.13 MB
Keysight Technologies, Inc.マルチチャネル・アンテナ校正、リファレンス・ソリューション
テストの限界に挑むキーサイトのモジュール計測器。エレメント間の正確な位相/振幅測定により、大型アンテナ・アレイの校正時間を短縮。 測定帯域幅の拡大とシステムの柔軟性の向上により、将来にも対応可能。

ブローシャ 2014-10-30

PDF PDF 1.31 MB
M9210A PXI-H 10-bit Digitizing Scope Flyer
The M9210A is a one-slot 3U PXI-Hybrid high-speed Digitizing Scope featuring 2 channels with 1.4 GHz analog bandwidth and up to 4 GS/s real-time sampling rate.

ブローシャ 2013-11-30

PDF PDF 180 KB
M9202A PXI Express 12-bit Wideband IF Digitizer - Flyer
The M9202A is a one-slot 3U PXIe wideband IF digitizer running at 2 GS/s, with up to 1 GHz instantaneous analog bandwidth

ブローシャ 2013-11-30

PDF PDF 167 KB
PXIe Optical Extenders for Instruments - Flyer
Keysight's PXIe Optical Link Modules. Keysight's PXIe Optical Link Modules eliminate the need for expensive RF cables, large power amplifiers, remote hardware and difficult calibration routines.

ブローシャ 2013-11-18

PDF PDF 332 KB
U5340A FPGA開発キット 高速デジタイザ用
FPGA開発キットは、ユーザ定義のリアルタイム・シグナル・プロセッシング・アルゴリズムの設計、検証、実装用のオールインワンの環境です。

ブローシャ 2013-09-20

PDF PDF 1.73 MB
PXI/AXIeモジュール:デジタイザ・アプリケーション
PXI/AXIeデジタイザ・アプリケーションが掲載されたフライヤはこちら。

ブローシャ 2013-08-19

PDF PDF 983 KB
4ch(Quad)広帯域ダウンコンバータ M9362A-D01
PXIモジュールを組み合わせ、最大26.5GHz 入力・1.4GHz帯域幅の広帯域アナライザが構築できます!

ブローシャ 2013-03-12

PDF PDF 661 KB
M9352A PXI増幅器/アッテネータ

ブローシャ 2012-12-20

PDF PDF 526 KB
Keysight M9703A AXIe 高速デジタイザ

ブローシャ 2012-12-11

PDF PDF 573 KB
AXIe Chassis - Brochure
One-page overview of the Keysight M9502A 2-slot and M9505A 5-slot AXIe chassis including a brief summary of features, specifications, configuration, and ordering information.

ブローシャ 2012-12-06

PDF PDF 176 KB
M9362A-D01 PXIe Microwave Quad Downconverter - Flyer
The Keysight M9362AD01 is a PXIe 3-slot, 4-channel, coherent microwave downconverter with frequency coverage from 10 MHz to 26.5 GHz well suited for the A/D, wireless communications and radar markets.

ブローシャ 2012-11-14

PDF PDF 174 KB
Wideband MIMO PXI Vector Signal Analyzer - flyer
This flyer provides an overview of the Keysight Wideband MIMO PXI Vector Signal Analyzer configuration based on the M9362A-D01.

ブローシャ 2012-09-11

PDF PDF 257 KB
M9048A PCIe Desktop PC Adapter - Flyer
One-page overview of the Keysight M9048A desktop PC adaptor including a brief summary of features, specifications, configuration, and ordering information.

ブローシャ 2012-07-26

PDF PDF 181 KB
M9703A 12-bit High-Speed Digitizer - Unprecedented speed, resolution and channel density Print Ad
Print ad for Physics applications: The new Keysight M9703A 12-bit high-speed digitizer module provides unprecedented measurement fidelity and channel density for GHz speed.

ブローシャ 2012-07-09

PDF PDF 215 KB
組み込みテクノロジーの活用 Keysightの高速デジタイザ・テクノロジーによる、OEM製品への対応

ブローシャ 2012-01-10

PDF PDF 2.21 MB
Keysight M9502A/M9505A AXIeシャーシ

ブローシャ 2011-10-14

PDF PDF 457 KB
Keysight M9210A PXI-H 10ビット・デジタイジング・オシロスコープ

ブローシャ 2011-08-25

PDF PDF 613 KB
High Precision Positioning Systems for Next Generation Wafer Steppers
This 1-pager explains a customer application and describes which solution is offer with the data converter products.

ブローシャ 2011-05-19

PDF PDF 143 KB

1 2 3 次へ