이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

기술 지원

전자 측정

모델 번호 입력:

상세 분류

상세분류 제거

주제별

분야별 검색결과

제품 카테고리별

1-3 / 3

정렬방식:
I lost my E5500 Phase Noise System license key. How do I obtain a permanent replacement license key?
In order to obtain a permanent replacement phase noise system license key the phase detector test set (70420A or N5500A) serial number is required.

FAQ 2012-12-20

Can I get a temporary license key for my PSA Series, ESA Series, or EMC Series Analyzer?
No. At this time, we do not have temporary licenses. License keys for these instruments are generated based on the serial number, model number, and Host ID.

FAQ 2012-05-28

N5532A 센서 모듈의 주파수 범위는 어떻게 됩니까?
100kHz~4.2GHz, 10MHz~18GHz, 30MHz~26.5GHz 및 30MHz~50GHz.

FAQ 2010-04-13