検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

テクニカルサポート

電子計測

製品番号で検索:

1-11 / 11

並べ替え
E363xA and E364xA: Compatibility with National GPIB I/F Card
Yes, the National Instruments GPIB board is very configurable. However, this can cause some problems.

FAQ 2008-09-22

E36xxA電源のうち、リモート・インタフェースから制御可能なものはどれですか?
E3631AからE3634A、E364xAになります。

FAQ 2003-11-04

Keysight電源では電流シンクのリミット値をプログラムできますか?
663xBシリーズのみ可能です。

FAQ 2003-06-04

別々のDC電源の出力を同時にオン/オフするように同期させるにはどうすればいいですか?
リンク先詳細をご参照ください。

FAQ 2003-06-04

6030A、6031A、6032A、6033A、6035A、6038A電源の2次アドレスを変更したり表示したりするにはどうすればいいですか?
リンク先詳細をご参照ください。

FAQ 2003-06-04

6632B、6633B、6634Bには、Aバージョンのプログラミング言語を使用できますか?
使用できます。

FAQ 2003-06-04

66000Aシリーズ電源のリスト・モードでdwell time(滞留時間)を設定するにはどうすればいいですか?
"LIST:DWEL"コマンドを使用します。

FAQ 2003-06-04

6030A、6031A、6032A、6033A、6035A、6038A電源のプログラミング言語を変更するにはどうすればいいですか?
"SYST:LANG"コマンドで変更して下さい。

FAQ 2003-06-04

DC電源から読み取った測定値がときどき異常になったり空白になったりするのはなぜですか?
リンク先詳細をご参照ください。

FAQ 2003-06-04

Keysight E364xAは複数のプログラミング言語をサポートしますか?
SCPI(1998)およびIEEE 488.2をサポートします。

FAQ 2003-06-04

システムDC電源がGPIB経由でコマンドを受け付けないのはなぜですか?
使用しているコマンド言語が間違っている可能性があります。

FAQ 2003-06-04