이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

할인 프로그램

전자 측정

1-3 / 3

정렬방식:
벤치탑 보강 - 대상 제품 구매 시 핸드형 디지털 멀티미터 무료 제공
키사이트 프로모션 코드 6.039는 대상 계측기(34465A, 34470A, 33511B, 33512B, 33521B, 33522B, 33611A, 33612A, 33621A, 33622A, N6702C, N6705C) 구매 시에 핸드형 디지털 멀티미터(U1233A)를 무료로 드립니다.

특별 행사 행사 종료: 2020-03-31

Boost Your Benchtop - Free Handheld DMM With Qualifying Purchase
Keysight promo code 6.039 offers a free handheld DMM (U1233A) when purchasing any one of the following qualified instruments (34465A, 34470A, 33511B, 33512B, 33521B, 33522B, 33611A, 33612A, 33621A, 33622A, N6702C, N6705C)

특별 행사 행사 종료: 2020-03-31

고급 전력 시스템 N7900 시리즈를 구매하시면 14585A 제어 및 분석 소프트웨어를 50% 할인해드립니다.
고급 전력 시스템 N7900 시리즈를 구매하시면 14585A 제어 및 분석 소프트웨어를 50% 할인해드립니다.

특별 행사 행사 종료: 2015-03-31