Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Техническая поддержка

Электронные измерения

Поддержка по номеру модели:

Уточнить список

убрать все фильтры

По типу содержания

По типу оборудования

1-25 из 132

Упорядочить:
MATLAB IQtools
Example MATLAB application to generate multi-tone, pulsed radar, digital modulation and high-speed serial data signals. Works in conjunction with Keysight high-speed AWGs and Vector Signal Generators.

Образец работы по программированию 2019-10-24

ZIP ZIP 4.08 MB
Library of Waveforms for Trueform Waveform Generators
The 33500 Series and 33600 Series of Trueform waveform generators with built-in arbitrary waveform generators (33511B/33512B/21B/33522B/33611A/33612A /33621A/33622A ) come preloaded with several popular waveforms; Cardiac, exponential fall, exponential rise, Gaussian pulse, Haversine, Lorentz, D-Lorentz, negative ramp, sinc.

Образец работы по программированию 2012-02-10

Direct I/O: 33120A Set Waveform Attributes (Read Me)
Code sample documentation.

Образец работы по программированию 2005-04-01

VISA COM: 33220A Waveform Download
Download and execute an arbitrary waveform from the Keysight 33220A.

Образец работы по программированию 2005-04-01

Direct I/O: 33220A/33250A Output a Modulated Signal (Read Me)
Code sample documentation.

Образец работы по программированию 2005-04-01

VISA COM: 33220A Waveform Download (Read Me)
Code sample documentation.

Образец работы по программированию 2005-04-01

Direct I/O: 33220A/33250A Output a Modulated Signal
Make the 33220A/33250A output a modulated signal.

Образец работы по программированию 2005-04-01

Direct I/O: Download a Predefined Signal into the 33220A/33250A
Downloads a predefined signal into the 33220A/33250A and outputs it.

Образец работы по программированию 2005-04-01

Direct I/O: 33120A Set Waveform Attributes
Set waveform shape, peak amplitude and frequency.

Образец работы по программированию 2005-04-01

Direct I/O: Download a Predefined Signal into the 33220A/33250A (Read Me)
Code sample documentation.

Образец работы по программированию 2005-04-01

VISA: Get the *IDN? Response String (Read Me)
Code sample documentation.

Образец работы по программированию 2004-10-01

VISA: Set Up a Linear Sweep Using a Sinusoid Waveform
This sample program sets up a linear sweep using a sinusoid waveform using Microsoft Visual Basic 6.

Образец работы по программированию 2004-10-01

VISA COM: Waveform Download using Visual C++
This program downloads and executes an arbitrary waveform, consisting of 32,000 points (maximum value is 64,000 points), to the Keysight 33220A.

Образец работы по программированию 2004-10-01

VISA: Waveform Download using Visual C++ (Read Me)
Code sample documentation.

Образец работы по программированию 2004-10-01

VISA: Get the *IDN? Response String
This sample callable .vi takes a VISA address as an input and returns the *IDN? response string and/or the error result using NI LabVIEW.

Образец работы по программированию 2004-10-01

VISA: Get the *IDN? Response from the Instrument
This .vi opens a VISA-C instrument session, sends the *IDN? Instrument Identifier Message to the instrument, and receives and displays the response using NI LabVIEW.

Образец работы по программированию 2004-10-01

VISA: Set Up a Linear Sweep Using a Sinusoid Waveform (Read Me)
Code sample documentation.

Образец работы по программированию 2004-10-01

VXIplug&play Driver: Waveform Download using Visual C++ (Read Me)
Code sample documentation.

Образец работы по программированию 2004-10-01

VXIplug&play Driver: Waveform Download using Visual C++
This program downloads and executes an arbitrary waveform, consisting of 32,000 points (maximum value is 64,000 points), to the Keysight 33220A.

Образец работы по программированию 2004-10-01

VISA COM: Waveform Download using Visual C++ (Read Me)
Code sample documentation.

Образец работы по программированию 2004-10-01

VISA: Waveform Download using Visual C++
This program downloads and executes an arbitrary waveform, consisting of 32,000 points (maximum value is 64,000 points), to the Keysight 33220A.

Образец работы по программированию 2004-10-01

VISA: Get the *IDN? Response from the Instrument (Read Me)
Code sample documentation.

Образец работы по программированию 2004-10-01

VXIplug&play Driver: Set and Query the Function Setup of the Keysight 33250A
This sample program sets and queries the Function, Voltage, and Frequency of the Keysight 33250A using Keysight VEE Pro.

Образец работы по программированию 2004-10-01

VXIplug&play Driver: Set and Query the Function Setup of the Keysight 33250A (Read Me)
Code sample documentation.

Образец работы по программированию 2004-10-01

VXIplug&play Driver: Waveform Download (Read Me)
Code sample documentation.

Образец работы по программированию 2004-09-01

1 2 3 4 5 6 Следующие