이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

기술 지원

전자 측정

모델 번호 입력:

1-25 / 26

정렬방식:
M8121A 12 Gsa/s Streaming Arbitrary Waveform Generator - Data Sheet
The M8121A uses a different approach: Instead of a built-in memory, it offers a full rate optical streaming interface (ODI) to supply the samples to the DAC at up to 12 GSa/s, which enables infinitely long scenarios to be generated with up to approx. 5 GHz of modulation bandwidth.

데이터시트 2019-11-06

PDF PDF 1.02 KB
33500B and 33600A Series Trueform Waveform Generators - Data Sheet
Data sheet for the 33500B and 33600A Series waveform generators

데이터시트 2019-11-01

33210A 3D Model, STEP Format
STEP format 3D Model of the 33210A Function / Arbitrary Waveform Generator. Use this model as a reference only.

기술 개요 2018-08-24

ZIP ZIP 10.79 MB
N8241A Arbitrary Waveform Generator Synthetic Instrument Module, 15-Bit, 1.25 GS/s or 625 MS/s
N8241A arbitrary waveform generator (AWG) is capable of creating high-resolution waveforms for radar, satellite, and frequency agile communication systems.

기술 개요 2016-06-03

Trueform 파형 발생 기술 - 기술 개요(영어)
이 기술 개요는 키사이트의 새로운 33500B 시리즈 파형 발생기에서 볼 수 있는 특허 받은 기술에 대해 설명합니다. Trueform은 직접 디지털 합성(DDS)을 통해 상당히 많은 이점을 제공합니다.

기술 개요 2015-11-20

33500 & 33600 Series Waveform Generators 3D Model, STEP Format
This is a STEP format 3D Model of the 33500 & 33600 Series Waveform Generators.

기술 개요 2015-10-15

ZIP ZIP 614 KB
33250A Function/Arbitrary Waveform Generator - Data Sheet
This data sheet contains key benefits and features of the Keysight 33250A function/ arbitrary waveform generator.

데이터시트 2015-05-21

81180B Arbitrary Waveform Generator - Data Sheet 1.3
The 81180B lets you setup complex real-world signals with up to 4.6 GSa/s arbitrary waveforms and 12-bit vertical resolution. Versatile Waveforms can be generated.

데이터시트 2015-04-17

33500B 시리즈 - 듀얼 채널 작동(영어)
디지털 디바이스를 테스트하려면 일반적으로 테스트 대상 디바이스(DUT)로 일련의 비트를 전송해야 합니다. 이러한 비트를 쉽게 예측할 수 있을 경우 테스트 커버리지가 제한됩니다.

기술 개요 2012-10-02

33500 시리즈 파형 발생기 - 내장 웹 인터페이스 사용(영어)
키사이트 33500B 시리즈는 모바일 설명서 액세스를 포함해서 여러 어플리케이션과 과제를 충족시키기 위한 기능을 포함하고 있습니다.

기술 개요 2012-10-01

33500 시리즈 파형 발생기 - 파형 시퀀싱(영어)
키사이트 33500B 시리즈 계측기는 최대 1백만 개 샘플, 또는 최대 1,600만 개 샘플의 광범위한 임의 파형을 생성할 수 있는 내장형 파형 편집기를 포함하고 있습니다.

기술 개요 2012-10-01

33500 시리즈 파형 발생기 - 필요할 때 필요한 곳에서 설명서에 액세스(영어)
키사이트 33500B 시리즈 파형 발생기는 계측기를 빠르고 쉽게 구성하고 제어할 수 있는 소프트웨어의 전면판을 포함하고 있습니다.

기술 개요 2012-10-01

33500 시리즈 파형 발생기 - PRBS 패턴 발생(영어)
키사이트 33522A는 듀얼 채널 작동을 포함해서 여러 어플리케이션과 과제를 충족시키기 위한 기능을 포함하고 있습니다. 전면판 소프트키 메뉴에서 또는 표준 명령을 통해 이러한 기능을 사용하십시오.

기술 개요 2012-10-01

33521A and 33522A Function / Arbitrary Waveform Generator Data Sheet
The Keysight 30 MHz 33500 Series of function / arbitrary waveform generators offer 250 MSa/s, 16-bit sampling with true point-by-point arbitrary waveforms. Models: 33521A (1-channel), 33522A (2-channel).

데이터시트 2011-06-03

33503A BenchLink 파형 빌더 프로 소프트웨어 데이터 시트
키사이트 펑션/임의/펄스 파형 발생기 모델 33522A, 33521A, 33250A, 33220A, 33210A, 81160A, 81150A와 사용할 수 있는 빠르고 쉬운 파형 생성 소프트웨어.

데이터시트 2011-04-27

81180A Arbitrary Waveform Generator Data Sheet 1.0
Set up complex real-world signals with up to 4.2 GSa/s arbitrary waveforms and 12-bit vertical resolution

데이터시트 2010-09-28

N6030A Arbitrary Waveform Generator

기술 개요 2010-06-03

N8242A Arbitrary Waveform Generator Synthetic Instrument Module, 10-Bit, 1.25 GS/s or 625 MS/s

기술 개요 2010-05-31

PDF PDF 1.66 MB
33502A 데이터 시트
33502A 2채널 분리 증폭기에 대한 기술 사양

데이터시트 2009-10-29

키사이트 33210A 데이터 시트
33210A 10MHz 펑션/임의 파형 발생기의 기술 사양

데이터시트 2008-09-01

N8241A and N6030A Arbitrary Waveform Generators with option 350: Function Generator

기술 개요 2008-06-13

키사이트 33220A 20 MHz 펑션/임의 파형 발생기-데이터시트
키사이트 33220A 20 MHz 펑션/임의 파형 발생기는 최대 5 MHz의 가변 에지 시간 펄스를 생성할 수 있습니다.

데이터시트 2003-02-01

33120A Data Sheet (118 KB)

데이터시트 2001-05-02

PDF PDF 116 KB
8904A Datasheet

데이터시트 2000-09-01

PDF PDF 779 KB
E1440A Data Sheet

데이터시트 1998-05-01

PDF PDF 93 KB

1 2 다음