検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

テクニカルサポート

電子計測

製品番号で検索:

1-25 / 289

並べ替え
PXI and AXIe Products and Solutions Catalog
Catalog covering Keysight's portfolio of PXI and AXIe instruments, software, services and reference solutions.

ブローシャ 2020-06-04

PDF PDF 15.30 KB
PXI & AXIe Instruments, Software, Reference Solutions and Services - Brochure
This brochure provides an overview of Keysight's PXI & AXIe instrument, software, solutions and services offering.

ブローシャ 2020-06-02

PDF PDF
M9614A and M9615A PXIe 5-Channel Precision Source/Measure Units
This product fact sheet provides an overview of Keysight M9614A and M9615A PXIe 5-Channel precision source/measure units, 500 kSa/s, 100 pA/10 pA, 30 V, 500 mA.

ブローシャ 2020-05-11

Try Out the KS833A1B Event-Based Power Analysis Software for Free - Flyer
Flyer detailing how to redeem the complimentary KS833A1B trial license and how to use the software.

プロモーション資料 2020-04-28

PDF PDF 993 KB
All-in-One Solution for Acceleration of Wide-Bandgap (WBG) Power Device
This application one pager describes the WBG power device characterization using B1505A, which enables faster power device development cycle, and realizes the development of next generation WBG power devices such as SiC, GaN and Ga2O3 with high efficiency and reliability performance.

ブローシャ 2020-04-22

Keysight Basic Instruments November 2019 - January 2020
This Basic Instruments flyer includes a promotion for a free scope probe.

ブローシャ 2020-02-11

PDF PDF 6.96 KB
X8712A IoT Device Battery Life Optimization Solution - Flyer
This flyer provides the key benefits of the X8712A IoT Battery Life Optimization solution

ブローシャ 2020-02-03

PDF PDF 524 KB
M9601A PXIe Precision Source / Measure Unit, 1.25 MSa/s, 10 fA, 210 V, 315 mA
Keysight's M9601A high-performance PXIe SMU enables faster precise dynamic measurement from DC to 20 μs pulse, output up to 210 V/315 mA, and 10 fA resolution.

ブローシャ 2020-01-16

回生型双方向直流電源 RP7900シリーズ
小型、軽量、5kW / 10kW 電源 回生型でテストの電力コストを削減

ブローシャ 2020-01-10

PDF PDF 2.49 MB
Keysight Measure 年度末特集号 2019-2020
キャンペーン特集集

プロモーション資料 2019-12-03

PDF PDF 4.36 MB
Keysight Technologies ベーシックRF製品 ベクトル/アナログ シグナル・ジェネレータ
N5166B CXGシリーズ RF ベクトルSG 9kHz - 3/6GHz 汎用テストに最適  N5181B MXGシリーズ RFアナログSG 9kHz - 3/6GHz 最高のRF性能  N5171B EXGシリーズ RFアナログSG 9kHz - 1/3/6GHz 製造テストに最適

ブローシャ 2019-11-29

PDF PDF 1023 KB
3GPP Long Term Evolution システムの概要、製品開発、テスト上の問題
このアプリケーション・ノートでは、3GPP(3rd Generation Partnership Project)で開発中の、UMTS(Universal Mobile Telecommunication System)の LTE(Long Term Evolution)に ついて説明します。

ブローシャ 2019-11-19

PDF PDF 3.28 MB
RF(高周波)測定器ラインアップ Vol.1
RF(高周波)測定器ラインアップ Vol.1

ブローシャ 2019-11-14

PDF PDF 2.01 MB
プレミア・レンタル・パートナー RF(高周波)測定器ラインアップ Vol.1
RF(高周波)測定器ラインアップ Vol.1

ブローシャ 2019-11-14

PDF PDF 1.97 MB
33600A Series Trueform Waveform Generators - Product Fact Sheet
33600A Series offer Trueform technology, the next generation in waveform signal creation and provides more capability, fidelity, and capability, fidelity, and choice than traditional DDS generators.

ブローシャ 2019-11-01

PDF PDF 372 KB
33600A Series Trueform Waveform Generators - Product Fact Sheet
33600A Series offer Trueform technology, the next generation in waveform signal creation and provides more capability, fidelity, and capability, fidelity, and choice than traditional DDS generators.

ブローシャ 2019-11-01

PDF PDF 376 KB
33500B Series Waveform Generators - Product Fact Sheet
QFS/Quick Fact Sheet describing key features of the Keysight 33500B Series Waveform Generators.

プロモーション資料 2019-11-01

PDF PDF 312 KB
ベーシックRF製品 ベクトル/アナログ シグナル・ジェネレータ
ベーシックRF 大特価キャンペーン [キャンペーン期間:2020年3月31日まで]

ブローシャ 2019-10-29

PDF PDF 1.38 MB
E-Mobility: Innovative Design & Test Solutions for the Electric Powertrain and HEV/EV Ecosystem
Explore design and test solutions for electric vehicle applications, from powertrain and charging infrastructure testing, to cell and battery development, and maximizing energy efficiency from the smart grid.

ブローシャ 2019-10-21

PDF PDF 10.27 MB
Go to Market with 400G - Poster
Download the latest poster to Go to Market with 400G.

プロモーション資料 2019-10-18

PDF PDF 997 KB
半導体デバイス・アナライザが約45 %引き。高度なデバイスの研究/教育を加速
従来のデバイス・アナライザでは、次世代のスマートフォンやIoTデバイスがもたらす課題 に対応することができません。教育者や研究者には、材料、半導体、コンポーネント、アクティ ブ/パッシブデバイスを特性評価/検証できる高速かつ効率的な方法が必要です。

ブローシャ 2019-10-01

PDF PDF 1.46 MB
キーサイトのスマートベンチ
つながる・簡単自動化・レポート作成も

ブローシャ 2019-08-21

PDF PDF 1.55 MB
Keysight Technologies N4974A PRBSジェネレーター44 Gb/s
キーサイト・テクノロジーのN4974A PRBSジェネレーター44 Gb/sは完全独立型のパターンジェネレーターで、内蔵発振器により、固定周波数ビットレートで動作します。また、外部ハーフレート・クロック・ソースを使用すれば、さらに広い周波数範囲で動作できます。N4974A PRBSジェネレーター44 Gb/sは、外部クロックを使用する場合は22 ~ 44 Gb/sで、内蔵発振器を使用する場合は39.81312 Gb/sで動作します。さらに、25.78125 Gb/sまたは28.0 Gb/sで動作する2つの内蔵発振器も選択することができます。

ブローシャ 2019-08-03

PDF PDF 848 KB
KeysightCare ユーザー登録のご案内
最近計測器をご購入されたお客様へ

ブローシャ 2019-07-25

PDF PDF 2.64 MB
33210A/20A/50A Function/Arbitrary Waveform Generators - Product Fact Sheet
QFS/Quick Fact Sheet describing key features of the 33210A, 33220A and 33250A Function Arbitrary Waveform Generators.

プロモーション資料 2019-07-08

PDF PDF 454 KB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 次へ