이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

할인 프로그램

전자 측정

1-15 / 15

정렬방식:
벤치탑 보강 - 대상 제품 구매 시 핸드형 디지털 멀티미터 무료 제공
키사이트 프로모션 코드 6.039는 대상 계측기(34465A, 34470A, 33511B, 33512B, 33521B, 33522B, 33611A, 33612A, 33621A, 33622A, N6702C, N6705C) 구매 시에 핸드형 디지털 멀티미터(U1233A)를 무료로 드립니다.

특별 행사 행사 종료: 2020-03-31

Boost Your Benchtop - Free Handheld DMM With Qualifying Purchase
Keysight promo code 6.039 offers a free handheld DMM (U1233A) when purchasing any one of the following qualified instruments (34465A, 34470A, 33511B, 33512B, 33521B, 33522B, 33611A, 33612A, 33621A, 33622A, N6702C, N6705C)

특별 행사 행사 종료: 2020-03-31

Boost your RF Performance for Less: 50% off Signal Analyzer and Signal Generator Options
For a limited time, purchase any new, eligible Signal Analyzer or Signal Generator and get 50% off the price of ONE of our most popular options.

특별 행사 행사 종료: 2019-12-31

Save 45% on the B1500A Semiconductor Device Analyzer
Research, education and GSA customers can receive 45% discount on the B1500A Semiconductor Device Analyzer mainframe.

특별 행사 행사 종료: 2019-09-30

신제품 M9420A VXT PXIe 벡터 송수신기 할인 혜택 제공
새로운 키사이트 M9420A VXT PXIe 벡터 송수신기 중에서 해당되는 모델을 구입하시면 최대 40%의 크레딧을 받을 수 있습니다.

특별 행사 행사 종료: 2016-06-30

고급 전력 시스템 N7900 시리즈를 구매하시면 14585A 제어 및 분석 소프트웨어를 50% 할인해드립니다.
고급 전력 시스템 N7900 시리즈를 구매하시면 14585A 제어 및 분석 소프트웨어를 50% 할인해드립니다.

특별 행사 행사 종료: 2015-03-31

키사이트 측정 어플리케이션 최대 40% 할인
키사이트 측정 어플리케이션 최대 40% 할인

특별 행사 행사 종료: 2014-10-31

신제품 M8020A J-BERT 할인
행사 대상 키사이트/타사 J-BERT 모델을 신제품 M8020A J-BERT로 보상 교환하시면 크레딧 혜택을 드립니다.

특별 행사 행사 종료: 2014-10-31

신제품 811xxA 최대 25% 할인
사용 중인 펄스 패턴 발생기를 신제품 펄스 패턴 발생기로 보상 교환하시면 최대 25%를 할인해 드립니다.

특별 행사 행사 종료: 2014-10-31

신제품 81150A 할인
행사 대상 키사이트/타사 펄스 발생기를 신제품 81150A로 보상 교환하시면 크레딧 혜택을 드립니다.

특별 행사 행사 종료: 2014-10-31

신제품 B1505AU 최대 25% 할인
사용 중인 B151xA 또는 N1259A를 신제품 B1505AU 전력 디바이스 분석기/커브 트레이서로 보상 교환하시면 최대 25%를 할인해 드립니다.

특별 행사 행사 종료: 2014-08-29

N9310A RF 신호 발생기 구입 시 무료 아날로그 I/Q 입력 기능 제공
시작일: 2013년 7월 1일(유럽, 중동, 아프리카) 2013년 9월 1일(미국, 캐나다, 남미, 중국, 홍콩, 대만, 한국, 남아시아태평양) 종료일: 2014년 6월 30일 프로모션 코드: 5.942 프로모션 실시 지역: 미국, 캐나다, 남미, 유럽, 중동, 아프리카, 중국, 홍콩, 대만, 한국, 남아시아태평양

특별 행사 행사 종료: 2014-06-30

81150A 또는 81160A 펄스 펑션 임의 노이즈 발생기 구입하고 무료 소프트웨어 라이센스 받기

특별 행사 행사 종료: 2013-11-30

20MHz 가격에 30MHz 33500B 시리즈 파형 발생기 제공
For a limited time, purchase a 30 MHz 33521B or 33522B for the price of a 20 MHz waveform generator.

특별 행사 행사 종료: 2013-02-28

33522A 펑션/임의 파형 발생기 프로모션
한정 기간에 걸쳐 실시되는 이번 출시 기념 프로모션을 통해 키사이트 33522A 2채널 펑션 임의 파형 발생기를 할인된 가격에 구입하십시오.

특별 행사 행사 종료: 2011-05-31