您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

技術支援

電子量測

依產品型號搜尋可用的支援:

1-25 / 59

排序:
BenchVue 軟體平台
BenchVue 軟體讓使用者無需編寫程式,便可透過 PC 或行動裝置觀察多個儀器的量測結果並擷取資料。
先前版本

電腦軟體 目前版本: 2019 | 2019-05-30

可下載的向量網路分析儀量測不確定性計算軟體
不確定性計算軟體可協助您測定因向量網路分析儀與校驗套件導致的量測不確定性。
先前版本

電腦軟體 目前版本: A.05.00.011 | 2019-04-08

E4991B 阻抗分析儀韌體更新
E4991B 阻抗分析儀韌體更新。
先前版本

儀器韌體/軟體 目前版本: A.02.02 | 2019-03-15

Command Expert 軟體下載
先前版本

電腦軟體 目前版本: 2019 | 2019-03-09

E5061B 網路分析儀韌體更新
先前版本

儀器韌體/軟體 目前版本: B.05.06 | 2018-10-01

E4990A Impedance Analyzer Firmware Update
E4990A Impedance Analyzer Firmware Update
先前版本

儀器韌體/軟體 目前版本: A.03.02 | 2018-09-19

E4980A/E4980AL Precision LCR Meter Firmware Update
E4980A/E4980AL Precision LCR Meter Firmware Update
先前版本

儀器韌體/軟體 目前版本: B.07.05 | 2018-08-22

E4980A/AL Data Transfer Program (Excel VBA)
This program (a VBA macro for Microsoft Excel) transfers the list sweep measurement data from the E4980A to a PC.

程式編寫範例 2018-06-14

是德科技儀器套裝軟體下載
IO Libraries Suite 17.3、Command Expert 1.6、BenchVue 3.6
先前版本

電腦軟體 目前版本: 4.2018 | 2018-04-20

E4990A material measurement software - trial version
This program assists material measurements (permittivity or permeability) using the E4990A Impedance Analyzer with the 16451B Dielectric Test Fixture, the 16452A Liquid Test Fixture, and the 16454A Magnetic Material Test Fixture. This program is a VBA macro for Microsoft Excel, performs instrument setup and calibration, data transfer, parameter conversion, and data plot. Note: the expiration date of this trial version software is April. 10, 2018.

程式編寫範例 2018-01-29

ZIP ZIP 5.68 MB
E4982A LCR 錶韌體更新
先前版本

儀器韌體/軟體 目前版本: B.02.20 | 2017-09-15

Dielectric Constant Measurement Program
The free software, E4980A Dielectric Constant Measurement Program is no longer available. Please use the N1500A material measurement suite. The trial license of N1500A is available.

程式編寫範例 2017-02-21

網路分析儀 IVI 和 MATLAB 儀器驅動程式
支援型號:E5070B、E5071B、E5071C、E5072A、E5080A、E5061A、E5061B、E5062A、E5063A、E8361A、E8362B、E8363B、E8364B、E8361C、E8362C、E8363C、E8364C、N5230A、N5230C、N5241A、N5242A、N5244A、N5245A、N5264A、N5247A、N5221A、N5222A、N5224A、N5225A、N5227A、N5239A、N5231A、N5232A、N5234A、N5235A、N5249A
先前版本

驅動程式 目前版本: 1.2.3.0 | 2016-12-24

E4981A Capacitance Meter Firmware Update
先前版本

儀器韌體/軟體 目前版本: A.03.15 | 2016-03-18

使用 VEE 實現觸發同步的範例程式和影片教材

程式編寫範例 2015-07-26

[VBA 範例程式] 儲存軌跡資料的 VBA

程式編寫範例 2015-05-20

E4982A LCR Meter IVI and MATLAB Instrument Drivers
Supported models: E4982A
先前版本

驅動程式 目前版本: 1.1.0.0 | 2015-03-10

E4980A Precision LCR Meter IVI and MATLAB Instrument Drivers
Supported models: E4980A,E4980AL
先前版本

驅動程式 目前版本: 1.2.1.0 | 2015-03-07

E4981A Capacitance Meter IVI and MATLAB Instrument Drivers
Supported models: E4981A
先前版本

驅動程式 目前版本: 1.1.0.0 | 2015-01-06

E499x Impedance Analyzer IVI and MATLAB Instrument Drivers
Supported models: E4990A, E4991B
先前版本

驅動程式 目前版本: 1.1.0.0 | 2014-09-03

E4990A Sample Programs in Help
This is sample program files which are shown in the E4990A Help. See the E4990A Help for more detail.

程式編寫範例 2014-05-15

ZIP ZIP 287.84 KB
[VBA Sample Program] ENA Data Transfer Program
This Microsoft Excel sample VBA program enables the ENA user to transfer the data to an external PC.

程式編寫範例 2013-04-01

有用的 Keysight ENA 系列網路分析儀 VBA 範例程式庫
檢視並下載有用的免費範例 VBA 精靈。

程式編寫範例 2013-02-13

Keysight GUI Data Logger Software For Handheld LCR Meter (U1731C, U1732C and U1733C)
The Data Logger software provides a simple graphical user interface (GUI) that allows you to perform basic controls and measurements through the PC.
先前版本

電腦軟體 目前版本: 1.2 | 2012-10-31

Sample program files: E5061B ENA Custom Multiport Switch Solution using L4491A (5990-9359EN)
Sample program files for Application note "Design Tutorial: E5061B ENA Custom Multiport Switch Solution using L4491A" (5990-9359EN)

程式編寫範例 2012-08-16

1 2 3 下一頁