Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contact an Expert

Suporte técnico

Medição Eletrônica

Support by Product Model Number:

1-25 de 42

Sort:
E4980A Precision LCR Meter, E4980AL Precision LCR Meter - Data Sheet
This document provides specifications for the E4980A precision LCR meters.

Folha de Dados 2020-06-19

N1500A Materials Measurement Suite - Technical Overview
With Keysight N1500A materials measurement software suite, you can determine the intrinsic electromagnetic properties of many dielectric and magnetic materials.

Visão Técnica 2020-04-17

PDF PDF 4.24 MB
E5061B Network Analyzer - Data Sheet
This literature is a data sheet of the E5061B. It describes the technical specifications of the E5061B.

Folha de Dados 2019-07-10

E4991B Impedance Analyzer - Data Sheet
This is the technical specification for the E4991B The E4991B impedance analyzer supports accurate impedance measurement and analysis of a wide variety of electronic.

Folha de Dados 2018-11-22

PDF PDF 8.43 MB
E4982A LCR Meter 1 MHz to 300 MHz/500 MHz/1 GHz/3 GHz - Data Sheet
This literature is a data sheet of the E4982A. It describes the technical specifications of the E4982A.

Folha de Dados 2018-06-26

PDF PDF 3.48 MB
E4981A Capacitance Meter - Data Sheet
This data sheet describes key technical specifications for the E4981A 120 Hz/1 kHz/1 MHz capacitance meter.

Folha de Dados 2017-12-01

PDF PDF 3.07 MB
E4990A Impedance Analyzer - Data Sheet
This is the technical specification for the E4990A The E4990A impedance analyzer supports accurate impedance measurement and analysis of a wide variety of electronic.

Folha de Dados 2017-09-14

PDF PDF 4.17 MB
E5061B-3L3/3L4/3L5 LF-RF Network Analyzer with Option 005 Impedance Analysis Function - Data Sheet
The E5061B-005 is the impedance analysis firmware option for the E5061B-3L5 ENA Series LF-RF network analyzer. The E5061B-005 combines network analysis (NA) and impedance analysis (ZA) functions in a single instrument, with comprehensive component and circuit characterization

Folha de Dados 2017-05-23

Migrating from a Keysight 4284A LCR Meter to a Keysight E4980A Precision LCR Meter
This document provides 4284A & E4980A LCR Meter migration information product comparisons, common features, specifications and configuration information.

Visão Técnica 2014-12-05

E4991A Measurement Accuracy change information
This provides the E4991A Q Measurement Accuracy change information.

Folha de Dados 2014-09-25

Aumente suas expectativas com os novos medidores de LCR - Folha de Dados
Esta folha de dados apresenta a nova linha de medidores de LCR da Keysight; U1731C, U1732C e U1733C. Ela mostra cada uma das características principais dos LCRs; o Ai, teste de frequência de até 100Hz e análises detalhadas dos componentes.

Folha de Dados 2014-08-03

Medidor de Capacitância de Mão U1701B - Folha de Dados
Os medidores de capacitância de mão da Keysight Technologies ampliam o portfólio de ferramentas de mão para a solução de problemas de circuitos eletrônicos e componentes passivos. A Keysight agora oferece o medidor de capacitância de mão U1701B, que tem recursos e funcionalidades extras.

Folha de Dados 2014-08-02

E4991A Data Sheet
This technical data sheet describes detailed specifications of the E4991A 3 GHz RF impedance/material analyzer.

Folha de Dados 2011-06-13

PDF PDF 1.04 MB
E4981A Capacitance Meter Migration Guide
This document provides 4268A/4288A LCR Meter and E4981A Capacitance meter migration information product comparisons, common features, specifications and configuration information.

Visão Técnica 2010-09-02

PDF PDF 495 KB
Keysight U1700 Series Handheld LCR Meters Data Sheet

Folha de Dados 2009-12-04

4395A, 4396B Technical Overview
Take an innovative approach to evaluating electronic components and circuits. The Keysight combination analyzers family combines three analyzer functions in one powerful instrument. Now you can use one analyzer for multiple needs.

Visão Técnica 2008-11-20

E4991A Technical Overview
This describes the E4991A 3GHz RF impedance/material analyzer and new 3 GHz test fixtures. It provides information for high frequency device evaluation such as chip inductor, chip capacitor and EMI filters.

Visão Técnica 2008-11-20

4294A Technical Overview
The 4294A precision impedance analyzer provides accurate impedance measurement and analysis of a wide variety of electronic devices as well as electronic and non-electronic material.

Visão Técnica 2008-11-13

4285A Data Sheet
This document provides technical specifications for the 4285A Precision LCR Meter.

Folha de Dados 2008-11-12

4268A Technical Overview
High speed testing of high-value ceramic capacitors at constant test signal levels

Visão Técnica 2008-04-16

4263B Technical Overview
This technical overview describes the 4263B LCR meter. The 4263B provides a clear and bright display on a back-lit LCD panel for easy use and has new additional features such as 5 mV step test signal resolution and V & I monitoring function.

Visão Técnica 2008-04-15

4339B/4349B High Resistance Meters - Technical Overview
This technical overview describes the 4339B/49B high resistance meter. The 4339B and 4349B are the enhanced models of the 4339A and 4349A. The B models provide clear and bright displays on a back-lit LCD panel for ease of use.

Folha de Dados 2008-04-15

4338B Technical Overview
This technical overview describes the 4338B milliohm meter. The 4263B provides clear and bright display on a back-lighted LCD pand for ease of use, and has new additional features such as contact check function.

Folha de Dados 2008-04-10

4294A Data Sheet
This is the technical specification for the 4294A. The 4294A precision impedance analyzer supports accurate impedance measurement and analysis of a wide variety of electronic devices, as well as electronic and non-electronic material.

Folha de Dados 2008-04-10

PDF PDF 997 KB
4284A/4285A Precision LCR Meter Family
A new standard for precise component, semiconductor and material measurements

Visão Técnica 2008-04-10

1 2 Avançar