検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

テクニカルサポート

電子計測

製品番号で検索:

1-25 / 163

並べ替え
Keysight Basic Instruments November 2019 - January 2020
This Basic Instruments flyer includes a promotion for a free scope probe.

ブローシャ 2019-11-05

PDF PDF 7.73 MB
Keysight Measure Autumn 2019
キーサイトから最新情報、新製品情報、お役立ちキャンペーン情報などをお届けします。 <「スマートベンチ」 大特集号 知って得するキャンペーン実施中 スマートな賞品が当たる!>

プロモーション資料 2019-08-23

PDF PDF 12.82 MB
53150A/151A/152A Operating Guide
53150-90013; Contains a description of the features and functions of the instrument, including programming information, application examples, and technical specifications.

操作マニュアル 2019-08-13

PDF PDF 2.27 MB
53200 RF/Universal Frequency Counter/Timers Models: 53210A, 53220A and 53230A - Product Fact Sheet
Product Fact Sheet describing key features of the Keysight 53200 RF Universal Frequency Counter/Timers.

プロモーション資料 2019-01-17

PDF PDF 310 KB
53220A, 53230A 3D Model, STEP Format
STEP format 3D Model of the 53220A and 53230A Universal Frequency Counter/Timer. Options 106/115 and 201 are installed on this model. Use this model as a reference only.

技術概要 2018-08-27

ZIP ZIP 9.73 MB
53200 Series Frequency Counters/Timers Assembly-Level Service Guide
53200 Series Frequency Counters/Timers Assembly-Level Service Guide

サービス・マニュアル 2016-08-11

PDF PDF 8.69 MB
53220A/53230A Frequency UniversalCounter/Timer Programmer’s Reference
This file contains reference information to help you program the 53220A / 53230A 350 MHz Universal Frequency Counter/Timer over a LAN, USB, or GPIB interface using the instrument’s SCPI command set.

プログラミング&構文ガイド 2016-01-19

PDF PDF 1.75 MB
Keysight Technologies 53200Aシリーズ RF/ユニバーサル周波数カウンタ/タイマ
Keysight 53200シリーズのデータシートです。

データシート 2015-10-23

Keysight Technologies より良いパワー測定を実現するための4つのステップ
最適なパワー・メータとセンサを選択するために必要な4つのステップを紹介しています。これらは、確度、コスト、技術的な適合性に影響します。

アプリケーション・ノート 2015-10-21

Keysight Technologies 53230Aカウンタによる低価格のジッタ測定/解析ソリューション

アプリケーション・ノート 2015-10-21

Keysight Technologies RF/ユニバーサル周波数カウンター/タイマーの移行/比較/相違点
Keysight Technologies RF/ユニバーサル周波数カウンター/タイマーの移行/比較/相違点

アプリケーション・ノート 2015-07-29

53131A, 53132A and 53181A Universal Counters - Product Fact Sheet
Product Fact Sheet describing key features of the Keysight 53131A, 53132A and 53181A Universal Counters.

プロモーション資料 2015-05-14

PDF PDF 252 KB
53210A 350 MHz RF Counter Programmer's Reference
This file contains reference information to help you program the 53210A 350 MHz RF Counter over a LAN, USB, or GPIB interface using the instrument’s SCPI command set.

ヘルプ・ファイル 2015-05-05

ZIP ZIP 1.10 MB
Make Faster Frequency Measurements with Your Universal Counter - Application Note
Whether you use your universal counter on the bench or in a system, you want to get data as fast as possible. This measurement tip discusses using a counter with helpful front-panel display features such as using input signal voltage and triggering. Trend charts and histograms displayed right on the front panel will also help you quickly understand the measurements you make.

アプリケーション・ノート 2015-02-25

MEASUREMENT TIPS Volume 11, Number 2 ユニバーサル・カウンタを使用した迅速な周波数測定
ユニバーサル・カウンタを使用した迅速な周波数測定

アプリケーション・ノート 2015-01-08

Keysight Technologies 周波数カウンタを使用した搬送波信号近傍の位相雑音の測定
Application Note レーダ測定シリーズ

アプリケーション・ノート 2014-12-04

Keysight Technologies RF/ユニバーサル周波数カウンタの比較ガイド
Keysight Technologies RF/ユニバーサル周波数カウンタの比較ガイド

技術概要 2014-10-31

Keysight Technologies RF/ユニバーサル周波数カウンタ/タイマプログラミング比較ガイド
このプログラミング比較ガイドでは、531xxAシリーズのユーザが53200シリーズ カウンタを使用する際の動作の違いについて説明します。

アプリケーション・ノート 2014-09-24

Declaration of Conformity
Search Keysight Regulatory database for the most recent Declaration of Conformity statement for your product.

リファレンス・ガイド 2014-08-01

53220A/53230A 350 MHz Universal Frequency Counter/Timer Quick Start Tutorial
53220A/53230A 350 MHz Universal Frequency Counter/Timer Quick Start Tutorial

クイック・スタート・ガイド 2014-08-01

PDF PDF 669 KB
Keysight 53210A 350 MHz RF カウンタ ユーザーズ・ガイド
Keysight 53210A 350 MHz RF カウンタ ユーザーズ・ガイド

ユーザ・マニュアル 2014-08-01

53210A 350 MHz RF Counter Quick Start Tutorial
53210A 350 MHz RF Counter Quick Start Tutorial

クイック・スタート・ガイド 2014-08-01

PDF PDF 728 KB
Installation and Maintenance of Microwave Links
This application note describes accurate and fast frequency measurements for installation and maintenance of microwave links.

アプリケーション・ノート 2014-07-31

PDF PDF 364 KB
53147A, 53148A, 53149A Microwave - Quick Fact Sheet
This 2-page quick fact sheet outlines the key features and specifications for Keysight's 53140 series microwave frequency counters.

ブローシャ 2012-12-01

PDF PDF 151 KB
Full-Featured CW Microwave Counters for Field, Factory or Lab Data Sheet
Description and technical specifications for the Keysight 53150A, 53151A, and 53152A CW Microwave Counters.

データシート 2011-12-05

PDF PDF 961 KB

1 2 3 4 5 6 7 次へ