検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

テクニカルサポート

電子計測

製品番号で検索:

1-14 / 14

並べ替え
N5990A Test Automation Software Platform - Data Sheet
An efficient test strategy is a proven competitive advantage. Keysight's N5990A Test Automation Software Platform is a key element of winning strategies.

データシート 2018-02-28

PDF PDF 6.23 MB
Product and market news - Live from ECOC 2016
VP of Internet Infrastructure Solutions Joachim Peerlings provides product and market updates

デモ 2016-10-21

Keysight マルチプレクサ、デマルチプレクサ、クロックリカバリ BERT関連製品&アクセサリ
N43903B J-BERTや81250Aにマルチプレクサやデマルチプレクサを組み合わせることにより、最大54Gbpsまでの超高速BERTの実現が可能です。

ブローシャ 2016-01-08

PDF PDF 1014 KB
N4916B De-emphasis Signal Converter - Data Sheet
The N4916B de-emphasis signal converter enables R&D and test engineers to accurately characterize gigabit serial ports and channels. The clock doubler option is needed to analyze half-rate clock devices.

データシート 2015-03-05

PDF PDF 2.96 MB
J-BERT offers adjustable and integrated inter-symbol interference
J-BERT offers adjustable and integrated inter-symbol interference

プレス資料 2015-01-22

Keysight Technologies HDMIおよびDisplayPortのより良いデザイン/テスト
ディスプレイ・デザインの徹底した特性評価と検証

ブローシャ 2014-10-30

PDF PDF 4.04 MB
BERTおよびパルス・パターン・ジェネレータ用のアクセサリ
キーサイトは、高速信号測定用のさまざまなアクセサリを提供しています。 以下の製品は、81250 ParBERT、N4900シリアルBERTシリーズのN496x BERT、データジェネレータ、パターンジェネレータと組み合わせて使用します。

リファレンス・ガイド 2014-09-17

Introduces Industry's Most Accurate Test Solution for USB 3.1 Receivers
Achieve accurate receiver characterization with the J-BERT high-performance BERT

プレス資料 2014-07-09

Download latest J-BERT M8020A application notes to master your designs
Submit the form to begin downloading the application briefs

アプリケーション・ノート 2014-04-09

J-BERT M8020A showing UI, jitter injection & de-emphasis – Video
This video gives an overview about the J-BERT M8020A high-performance BERT, including a demo of the jitter injection and de-emphasis capabilities, the user interface and the analyzer functionality.

デモ 2014-03-20

アドイン・カードまたはマザーボードでPCI Express® 3.0 CEM仕様に基づいたレシーバ・テストに合格する方法

アプリケーション・ノート 2012-07-20

Keysight N4915A-014 PCI Express 3.0® 校正チャネル

データシート 2011-10-05

N4915A-005 Serial Bus Switch Application Note
In SATA physical layer testing the Keysight N4915A-005 addresses two challenges related to changing between test tools during receiver testing.

アプリケーション・ノート 2007-11-27

PDF PDF 358 KB
N4915A-005 Serial Bus Switch Data Sheet
Express and others. It can quickly switch between one source and two sink devices or one sink and two sources while having a minimal effect on signal integrity.

データシート 2007-10-30

PDF PDF 168 KB