Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Техническая поддержка

Электронные измерения

Поддержка по номеру модели:

1-25 из 34

Упорядочить:
N4917CPCA Optical Receiver Stress Test Solution - Solution Brochure
The N4917CPCA optical receiver stress test solution provides an automated stressed receiver sensitivity test in accordance with the 100GBASE-LR4, ER4 and CPRI option 10 specifications.

Брошюра 2019-03-18

PDF PDF 2.78 MB
HDMI 2.1 Compliance Test Solution - Generic Flyer
This solution flyer provides an overview of Keysight HDMI 2.1 test solutions covering source, cable, connector, sink and eARC physical layer tests.

Конкурентные сравнения 2018-12-01

PDF PDF 1003 KB
Extended Service Period Solutions Model Numbers - Selection Guide
This document summarizes the evolving list of older instruments that can be repaired and calibrated at over 50 service centers worldwide under a Keysight Extended Service Plan.

Брошюра 2018-01-13

PDF PDF 258 KB
Master 400G - Free Poster on 400 Gb/s Technologies
This poster gives you a broad overview on all the new evolving standards for your path to 400Gb/s- in core fiber networks and data centers, for electrical and optical interconnects

Брошюра 2017-05-03

N4917B Optical Receiver Stress Test Solution - Brochure
The N4917B software provides an automated standards compliant stressed receiver sensitivity test according to 100GBASE-LR4/ER4 and SR4 test specification.

Брошюра 2017-03-29

PDF PDF 2.65 MB
Master 400G - Poster
This poster gives an overview on the evolving transmission standards for 400 Gb/s data transfer in the data centers and in the backbone networks.

Рекламные материалы 2017-03-27

PDF PDF 11.21 MB
Keysight Technologies Software - Brochure
Keysight software is downloadable expertise. From first simulation through first customer shipment, we deliver the tools your team needs to accelerate from data to information to actionable insight.

Брошюра 2016-05-02

PDF PDF 7.39 MB
Keysight Type-C Solution: Create a faster path to done

Рекламные материалы 2016-02-12

PDF PDF 911 KB
ПО - Брошюры
ПО компании Keysight – это опыт и знания наших специалистов, которые вы можете загрузить. Мы предлагаем инструменты для всех этапов создания изделий – от первоначального моделирования до серийного производства, – чтобы ускорить переход от сбора информации к полному пониманию происходящих процессов.

Брошюра 2015-09-22

PDF PDF 777 KB
Keysight Software - Brochure
Il software Keysight è conoscenza scaricabile. Dalla prima simulazione alla consegna del primo prodotto al cliente, offriamo ai vostri tecnici gli strumenti che servono per accelerare la trasformazione dei dati raccolti in informazioni utili per prendere decisioni.

Брошюра 2015-09-22

PDF PDF 666 KB
PCI Express® Design and Test from Electrical to Protocol - Brochure
This brochure provides insight into how to thoroughly simulate, characterize and validate PCI Express Designs.

Брошюра 2015-08-17

PDF PDF 4.78 MB
Проектирование и тестирование PCI Express® - от электрических параметров до протокола
Данная брошюра описывает, как проводить всестороннее модулирование, измерение параметров и отладку устройств PCI Express.

Брошюра 2015-08-17

PDF PDF 1.29 MB
Software-Broschüre
Keysight Software ist Erfahrung zum Herunterladen. Für alle Phasen des Produktzyklus – vom Schaltungsentwurf/Simulation bis zur Auslieferung des Serienprodukts – liefern wir die Tools, die Ihr Team benötigt, um schnellstmöglich Daten in Information zu verwandeln und daraus Erkenntnisse zu gewinnen.

Брошюра 2015-07-13

PDF PDF 1.35 MB
MIPI Design & Test - Brochure
The MIPI Test & Design brochure explains the main features of D-PHY and C-PHY, (CSI-3), UFS and all Chip-to-Chip applications which are supported on top of the M-PHY layer.

Брошюра 2015-03-24

PDF PDF 6.16 MB
Digital Design & Interconnect Standards - Brochure
Brochure shows Keysight’s high-speed digital solution set , a range of essential tools, measurement and simulation—that will help cut through the challenges of gigabit digital designs.

Брошюра 2015-03-09

PDF PDF 7.71 MB
HDMI and DisplayPort Design and Test – A Better Way - Brochure
Brochure covering Keysight’s HDMI and Displayport test solutions portfolio and applications, discussing measurement challenges and showing how the test solutions and services address these.

Брошюра 2015-01-23

PDF PDF 11.70 MB
Instrumentation-grade Clock Recovery Solutions to 32 Gb/s - Brochure
Both bit-error-ratio-testers (BERTs) and DCA’s require a clock signal to synchronize the measurement system to the incoming data stream.

Брошюра 2014-08-02

PDF PDF 662 KB
3 to 32 Gb/s Programmable Stressed BERT Solution - Quick Fact Sheet
The N4960A is the world's most affordable solution for InfiniBand EDR including TOSA, ROSA, and transceiver testing.

Брошюра 2012-11-01

PDF PDF 304 KB
4 - 17 Gb/s Programmable Stressed BERT Solution - Quick Fact Sheet
The N4960A is the world's most affordable solution for testing 16x fibre channel transceivers.

Брошюра 2012-11-01

PDF PDF 415 KB
4 - 17 Gb/s BERT Solution for InfiniBand FDR - Quick Fact Sheet
The N4960A is the world's most affordable solution for InfiniBand FDR including TOSA, ROSA, and transceiver testing.

Брошюра 2012-10-22

PDF PDF 190 KB
N2101B 10.3125 Gb/s Bit Error Ratio Tester
This flyer provides a brief description of the features and benefits the N2101B Gb/s Bit Error Ratio Tester provides.

Брошюра 2011-11-27

PDF PDF 243 KB
Serial ATA Design and Test, A better way - Brochure
Keysight's SATA test solutions portfolio and applications, discussing measurement challenges and showing how the test solutions and services address these.

Брошюра 2009-12-08

PDF PDF 1.43 MB
Solutions for HDMI Test - Brochure
Keysight Solutions for HDMI Test Thorough characterization and validation of HDMI-based designs

Брошюра 2009-06-10

PDF PDF 1.17 MB
Jitter Solutions for Telecom, Enterprise, and Digital Designs - Brochure
Complete solutions for characterization and test of jitter in high-speed digital transmission systems, high-speed I/O connections, and buses.

Брошюра 2008-06-25

PDF PDF 3.49 MB
Industry first de-emphasis signal converter N4916A photocard - Brochure
Industry first de-emphasis signal converter N4916A photocard

Брошюра 2007-11-27

PDF PDF 1.87 MB

1 2 Следующие