検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

テクニカルサポート

電子計測

製品番号で検索:

1-25 / 53

並べ替え
N4917CPCA Optical Receiver Stress Test Solution - Solution Brochure
The N4917CPCA optical receiver stress test solution provides an automated stressed receiver sensitivity test in accordance with the 100GBASE-LR4, ER4 and CPRI option 10 specifications.

ブローシャ 2019-03-18

PDF PDF 2.78 MB
データセンターのイノベーションについて知っておくべき10のこと
5GやIoTなどの最新テクノロジーによりネットワークに流れるデータ量が急増し、データセンターではコンピューター/記憶装置/性能に対する新たな要求が生じています。

ブローシャ 2019-01-11

PDF PDF 1.95 MB
HDMI 2.1 Compliance Test Solution - Generic Flyer
This solution flyer provides an overview of Keysight HDMI 2.1 test solutions covering source, cable, connector, sink and eARC physical layer tests.

競合比較 2018-12-01

PDF PDF 1003 KB
Extended Service Period Solutions Model Numbers - Selection Guide
This document summarizes the evolving list of older instruments that can be repaired and calibrated at over 50 service centers worldwide under a Keysight Extended Service Plan.

ブローシャ 2018-01-13

PDF PDF 258 KB
M8040A 64Gbaud 高性能BERT
64Gbaud NRZ / PAM4 に対応した高機能BERT

ブローシャ 2017-08-31

PDF PDF 359 KB
Master 400G - Free Poster on 400 Gb/s Technologies
This poster gives you a broad overview on all the new evolving standards for your path to 400Gb/s- in core fiber networks and data centers, for electrical and optical interconnects

ブローシャ 2017-05-03

N4917B Optical Receiver Stress Test Solution - Brochure
The N4917B software provides an automated standards compliant stressed receiver sensitivity test according to 100GBASE-LR4/ER4 and SR4 test specification.

ブローシャ 2017-03-29

PDF PDF 2.65 MB
Master 400G - Poster
This poster gives an overview on the evolving transmission standards for 400 Gb/s data transfer in the data centers and in the backbone networks.

プロモーション資料 2017-03-27

PDF PDF 11.21 MB
【車載バス解析】APIX2 物理層の特性評価とコンプライアンス・テスト・ソリューション
- APIX2コンプライアンス・テストは複雑すぎる! - 見なければならない◯◯ジッタの種類が多くて、 理解できない! - 受信テストもやりたい! そんな声に応えます!

ブローシャ 2017-01-16

PDF PDF 352 KB
Keysight Technologies M8030A マルチチャネルBERT
高速デジタル、光通信向けマルチチャネルBERT の決定版

ブローシャ 2016-08-08

PDF PDF 1.12 MB
Keysight BERT, PPG, アクセサリ
軽量・コンパクト / 低価格

ブローシャ 2016-07-22

PDF PDF 917 KB
Keysight N4960A/N4951B/N4952A 32Gbps ビット誤り率試験機
軽量・コンパクト・低価格、最大32Gbps 4タップ ディエンファシス出力対応、優れた信号品質、最大3Vまでの高出力電圧、リモートヘッドによるフレキシブルな試験構成

ブローシャ 2016-07-22

PDF PDF 1.29 MB
Keysight ビット誤り率測定器 M8020A J-BERTシリーズ
多機能を1台に、幅広いアプリケーションに対応

ブローシャ 2016-07-22

PDF PDF 1.79 MB
Keysight Technologies Software - Brochure
Keysight software is downloadable expertise. From first simulation through first customer shipment, we deliver the tools your team needs to accelerate from data to information to actionable insight.

ブローシャ 2016-05-02

PDF PDF 7.39 MB
Keysight Type-C Solution: Create a faster path to done

プロモーション資料 2016-02-12

PDF PDF 911 KB
Keysight マルチプレクサ、デマルチプレクサ、クロックリカバリ BERT関連製品&アクセサリ
N43903B J-BERTや81250Aにマルチプレクサやデマルチプレクサを組み合わせることにより、最大54Gbpsまでの超高速BERTの実現が可能です。

ブローシャ 2016-01-08

PDF PDF 1014 KB
Keysight Technologies シリアルATAのより良いデザイン/テスト
シリアルATA のより良いデザイン/テスト

ブローシャ 2015-11-09

PDF PDF 1.96 MB
Keysight Software - Brochure
Il software Keysight è conoscenza scaricabile. Dalla prima simulazione alla consegna del primo prodotto al cliente, offriamo ai vostri tecnici gli strumenti che servono per accelerare la trasformazione dei dati raccolti in informazioni utili per prendere decisioni.

ブローシャ 2015-09-22

PDF PDF 666 KB
PCI Express® Design and Test from Electrical to Protocol - Brochure
This brochure provides insight into how to thoroughly simulate, characterize and validate PCI Express Designs.

ブローシャ 2015-08-17

PDF PDF 4.78 MB
Keysight N4903B J-BERT/Keysight M8061A/Keysight N4916B
− 校正済ジッタ印加と耐力テスト − 低ジッタの優れた波形品質 − 簡単で洗練されたGUI

ブローシャ 2015-07-24

PDF PDF 1.01 MB
Software-Broschüre
Keysight Software ist Erfahrung zum Herunterladen. Für alle Phasen des Produktzyklus – vom Schaltungsentwurf/Simulation bis zur Auslieferung des Serienprodukts – liefern wir die Tools, die Ihr Team benötigt, um schnellstmöglich Daten in Information zu verwandeln und daraus Erkenntnisse zu gewinnen.

ブローシャ 2015-07-13

PDF PDF 1.35 MB
MIPIのデザイン/テスト
解析を活かした最適なデザイン

ブローシャ 2015-03-24

PDF PDF 3.14 MB
Digital Design & Interconnect Standards - Brochure
Brochure shows Keysight’s high-speed digital solution set , a range of essential tools, measurement and simulation—that will help cut through the challenges of gigabit digital designs.

ブローシャ 2015-03-09

PDF PDF 7.71 MB
Keysight Technologies HDMIおよびDisplayPortのより良いデザイン/テスト
ディスプレイ・デザインの徹底した特性評価と検証

ブローシャ 2014-10-30

PDF PDF 4.04 MB
Keysight N4965A 12.5Gbps マルチ・チャネル ビット誤り率試験機
軽量・コンパクト、低価格、リモートヘッドによるフレキシブルな試験構成、クロストークの最悪状態を測定可能なDelay Sweep機能(オプション)

ブローシャ 2014-09-09

PDF PDF 609 KB

1 2 3 次へ