検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

テクニカルサポート

電子計測

製品番号で検索:

1-25 / 246

並べ替え
Tested PC and PXI/AXIe Chassis Configurations - Technical Overview
This document provides a list of personal computers which are compatible with the M9005A, M9010A, M9018B, M9019A PXIe Chassis and the M9502A, M9505A, M9506A, M9514A AXIe Chassis.

技術概要 2020-05-11

PDF PDF 1 MB
BIOS and Windows Settings for Modular Systems - Technical Overview
This technical note provides the detailed BIOS and Windows settings for modular systems using the tested computers that are compatible with Keysight Technologies, Inc. PXI/AXIe chassis.

技術概要 2020-04-30

PDF PDF 531 KB
U4421A MIPI D-PHY Analyzer and Exerciser User Guide
This guide describes how to use the U4421A module for stimulus and analysis, once the hardware and software components of the module are installed.

ユーザ・マニュアル 2018-09-04

PDF PDF 4.35 MB
公式試験の受験をトータル・サポート PCI Express® プリ・コンプライアンス・テスト/受験支援サービス
PCI Express採用機器の公式試験受験を、すべてのステージでお手伝いします

ブローシャ 2018-02-23

PDF PDF 446 KB
M9252A DigRF Host Adapter Protocol Test for MIPI Alliance Gear1 and Gear2 DigRf v4 RFICs - Data Shee
The M9252A DigRF Host Adapter provides the serial stimulus capabilities required for the MIPITM Alliance DigRF v4-based RFIC evaluation and characterization.

データシート 2017-12-05

PDF PDF 645 KB
PCI Express® 評価ソリューション
Gen4までの物理層評価を総合サポート。

ソリューション概要 2017-09-22

PDF PDF 801 KB
Keysight PCIe 3.0 and 4.0 Receiver Test Solution Link Equalization Test Setup
Get a quick overview of Keysight’s PCI Express test solution including the highly integrated Keysight J-BERT M8020A and the Keysight Infiniium V-Series oscillocope.

デモ 2017-08-17

U4301 PCIe Gen3 Analyzer User Guide
Describes how to configure, tune and use the U4301A/B PCIe Gen3 Analyzer module to capture and decode PCIe 3.0 data.

ユーザ・マニュアル 2017-04-24

PDF PDF 7.96 MB
AXIe based Logic Analysis and Protocol Test Modules Installation Guide
This guide provides detailed information for setting up the Keysight AXIe based logic analysis and protocol test modules in the Keysight AXIe chassis. The guide also provides instructions on how to establish connectivity among the components of a typical setup.

インストール・マニュアル 2016-08-30

PDF PDF 3.28 MB
U4431A MIPI M-PHY Protocol Analyzer - Data Sheet
The U4431A MIPI M-PHY Protocol Analyzer provides broad and deep insight into mobile computing designs. Integrate up to 5 modules (M-PHY, D-PHY, PCI, DDR, high-speed logic, and HDMI) in one module.

データシート 2016-08-24

Keysight Technologies マルチ・プロトコル & ロジック・アナライザ

ブローシャ 2016-07-22

PDF PDF 4.17 MB
Keysight Logic and Protocol Analyzerアップデート手順
この資料は、AXIeベースのロジック・アナライザ、プロトコル・アナライザのアップデート手順をまとめた物です。

ユーザ・マニュアル 2016-05-08

Keysight U4300シリーズ PCI Express® Gen3 プロトコル・テスト・ツール
プロトコル・アナライザ8Gbpsの信号でもDUTが通信できる限り、どんな条件でも確実キャプチャできなければなりません。キーサイトは、このためにマルチタップのオートチューニングESP-ASICを開発しました。プロービングする場所を選びません。

ブローシャ 2016-03-18

PDF PDF 852 KB
Keysight Technologies Signal Studioソフトウェアによる信号作成の簡素化
1つの無線方式を扱う場合でも、複数の方式を1つのデバイスに統合する場合でも、適切なテスト信号を容易に利用できれば、検証が速やかに進み、相互運用性の検証が容易になります。Keysight Signal Studioソフトウェアを使えば、作業時間を短縮できます。

ブローシャ 2016-03-02

PDF PDF 5.47 MB
U4301B PCI Express® 3.0 Analyzer Module - Data Sheet
Keysight Technologies’ high speed U4301B PCI Express® 3.0 analyzer module is a protocol analyzer supporting all PCI Express® applications from Gen1 through Gen3.

データシート 2016-02-04

PDF PDF 1.53 MB
PCI Express Gen3 Hardware and Probing Guide
This guide describes the probing options available for PCI Express Gen3 devices and how to make connections from the device under test (DUT) to the Keysight PCIe Gen3 protocol analyzer and exerciser.

ユーザ・マニュアル 2015-12-15

PDF PDF 3.80 MB
U.2 (SFF-8639) Interposer for PCIe Gen3 Quick Start Guide
U.2 (SFF-8639) Interposer for PCIe Gen3 Quick Start Guide

クイック・スタート・ガイド 2015-10-13

PDF PDF 685 KB
U4421A MIPI® D-PHY™ Protocol Exerciser/Analyzer - Data Sheet
Use the U4421A MIPI D-PHY Interface Analyzer and Stimulus Module to easily debug and integrate MIPI D-PHY CSI-2 or DSI interfaces and gain insight from real-time video streaming to bit level output.

データシート 2015-09-29

PDF PDF 1.41 MB
Keysight Protocol Exerciser for PCI Express User Guide
Describes how to use the U4305A Exerciser card to test PCIe devices and systems.

ユーザ・マニュアル 2015-09-09

PDF PDF 13.19 MB
Keysight Protocol Exerciser for PCI Express User's Guide
Describes how to use the Keysight Protocol Exerciser for PCI Express for Gen3 PCIe devices.

ユーザ・マニュアル 2015-09-09

PDF PDF 13.19 MB
Keysight SPT PCIE Exerciser Gen3 Installation Guide
Helps you plan the hardware setup and software installation for the U4305A/U4305B exerciser card.

インストール・マニュアル 2015-09-08

PDF PDF 982 KB
U4421A MIPI D-PHY Protocol Analyzer and Exerciser Hardware and Probing Guide
This guide describes the stimulus and acquisition probing options available for use with the U4421A module. It describes how to make probing connections from the device under test (DUT) to the U4421A module for various probing situations.

リファレンス・ガイド 2015-08-26

PDF PDF 1.17 MB
PCI Express® Design and Test from Electrical to Protocol - Brochure
This brochure provides insight into how to thoroughly simulate, characterize and validate PCI Express Designs.

ブローシャ 2015-08-17

PDF PDF 4.78 MB
U4431A-613 M-PHY Command Line Packet Generator User Guide
This guide describes how to use the Keysight Command Line Packet Generator tool for stimulus generation on an M-PHY link and for capturing bidirectional M-PHY data. This tool is a licensed software option for use with the Keysight U4431A MIPI M-PHY Protocol Analyzer module.

ユーザ・マニュアル 2015-05-22

PDF PDF 1 MB
U4431A MIPI M-PHY Protocol Analyzer User Guide
This guide describes how to use the U4431A module for capture and analysis, once the hardware and software components of the module are installed.

ユーザ・マニュアル 2015-05-18

PDF PDF 1.71 MB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ