您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

技術支援

電子量測

依產品型號搜尋可用的支援:

1-11 / 11

排序:
是否能夠將舊型 Keysight 1670 與 Keysight 16700 系列是德邏輯分析儀的設定檔,轉換為新的 Keysight 16800/1690/16900 系列分析儀適用檔案?
是的。Keysight 1680/90/800/900 系列邏輯分析儀的是德邏輯分析儀 (Keysight Logic Analyzer) 應用軟體,包含了公用程式,可用來轉譯 Keysight 167xG 與 Keysight 16700 系列邏輯分析儀的設定檔。

FAQ 2013-03-13

如何更新 Keysight 邏輯分析儀的 BIOS?
所有 1680、16800 及 16900 系列邏輯分析儀的 BIOS 接可透過一片 BIOS 更新光碟進行更新。

FAQ 2010-09-25

我可否將 Windows® XP 邏輯分析儀應用軟體升級至 Service Pack 3?
可以,請使用 3.80.0002 版或更新版本的是德邏輯分析儀應用軟體。

FAQ 2010-05-11

我可否將 Windows® XP 邏輯分析儀應用軟體升級至 Windows Vista?
不可以,是德邏輯分析儀應用軟體僅在用於主機電腦作為離線播放程式時,才受 Windows Vista 支援。

FAQ 2010-01-25

For Xilinx FPGA Dynamic Probe, when should I use Xilinx Core Generator instead of Core Inserter?
Core Generator is usually preferable if you need partitions, since Core Inserter does not support partitions. Core Generator does support partitions but is much less convenient.

FAQ 2010-01-24

本系列各種是德邏輯分析儀主機支援那些模組?
請參閱 Keysight 16900、16700 和 16500 主機/模組相容性矩陣

FAQ 2009-08-17

Will all versions of the Keysight Logic Analyzer application run on Windows® 2000?
No, the highest version supported under Windows 2000 is 3.67.1009. Use 3.80.0002 or higher for Windows XP SP3 or Windows Vista.

FAQ 2009-02-17

How do I open older Keysight Logic Analyzer application files in newer versions?

FAQ 2007-06-19

如何對16700系列邏輯分析儀進行銷密或淨化?
如何對16700系列邏輯分析儀進行銷密或淨化?

FAQ 2005-10-21

16505A, 1670xA: Can I Load My 16505A Workspace Files onto the 1670xA Frame?

FAQ 2002-06-27

16505A,1670xA: Are the S/W Analysis, Serial Analysis & S/W Performance Tools Compatible...

FAQ 2002-06-27