이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

기술 지원

전자 측정

모델 번호 입력:

1-11 / 11

정렬방식:
이전 1670 및 16700 시리즈 키사이트 로직 분석기에서 새로운 16800/1690/16900 시리즈 분석기로 구성 파일을 변환할 수 있습니까?
예. 1680/90/800/900 시리즈 로직 분석기용 키사이트 로직 분석기 어플리케이션에는 167xG 및 16700 시리즈 로직 분석기의 구성 파일을 변환하기 위한 유틸리티가 포함되어 있습니다.

FAQ 2013-03-13

키사이트 로직 분석기에서 BIOS를 어떻게 업데이트 할 수 있습니까?
모든 1680, 16800 및 16900-시리즈 로직 분석기에 대한 BIOS는 하나의 BIOS 업데이트 CD를 통해 업데이트할 수 있습니다.

FAQ 2010-09-25

Windows® XP 로직 분석기를 서비스 팩 3로 업그레이드할 수 있습니까?
예, 키사이트 로직 분석기 어플리케이션 버전 3.80.0002 이상을 사용하는 경우 가능합니다.

FAQ 2010-05-11

Windows® XP 로직 분석기를 Windows Vista로 업그레이드할 수 있습니까?
아니오, 키사이트 로직 분석기 어플리케이션은 오프라인 뷰어로 사용하거나 호스트 PC에서 사용했을 경우에만 Windows Vista에서 지원됩니다.

FAQ 2010-01-25

Xilinx FPGA 다이나믹 프로브의 경우, 코어 삽입기 대신 Xilinx 코어 발생기를 사용해야 하는 경우는 언제입니까?
코어 삽입기(Core Inserter)는 파티션을 지원하지 않기 때문에 파티션이 필요한 경우에는 일반적으로 코어 발생기(Core Generator)가 권장됩니다. 코어 발생기는 파티션을 지원하지만 편리성이 훨씬 떨어집니다.

FAQ 2010-01-24

다양한 키사이트 로직 분석기 메인프레임이 지원하는 모듈은 어떤 것입니까?
키사이트 16900, 16700 및 16500 메인프레임/모듈 호환성 매트릭스를 참고하십시오.

FAQ 2009-08-10

Will all versions of the Keysight Logic Analyzer application run on Windows® 2000?
No, the highest version supported under Windows 2000 is 3.67.1009. Use 3.80.0002 or higher for Windows XP SP3 or Windows Vista.

FAQ 2009-02-17

구형 키사이트 로직 분석기 어플리케이션 파일을 어떻게 하면 새 버전에서 열 수 있습니까?

FAQ 2007-06-20

54620-시리즈 또는 54640-시리즈 오실로스코프의 암호해제 또는 데이터삭제는 어떻게 할 수 있습니까?

FAQ 2005-09-27

16505A,1670xA: Are the S/W Analysis, Serial Analysis & S/W Performance Tools Compatible...

FAQ 2002-06-27

16505A, 1670xA: Can I Load My 16505A Workspace Files onto the 1670xA Frame?

FAQ 2002-06-27