検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

テクニカルサポート

電子計測

製品番号で検索:

1-25 / 251

並べ替え
Software for the W4630A Series DDR4 BGA Interposers and Cabling Solutions
Is common to all DDR memory solutions, and is downloadable from the logic analyzer software download web page ...

FAQ 2015-01-27

Keysight U4164A、U4154A/B、U4301A/B、U4421A、U4431A、16850シリーズ ロジック/プロトコル・アナライザで使用できるアプリケーションソフトウェアは何でしょうか?
表を参照すれば、Keysight U4164A、U4154A/B、U4301A/B、U4421A、U4431A、16850シリーズ ロジック/プロトコル・アナライザで使用できるアプリケーションを簡単に確認できます。

FAQ 2014-09-24

Application Software for Logic and Protocol Analyzers
Directs you to logic and protocol analyzers application software downloads.

FAQ 2014-09-24

無料の試用版はどこにありますか?
製品ファミリごとに、無料の試用版を検索できます。

FAQ 2014-08-14

既に販売が完了したKeysight、AgilentおよびHewlett-Packard(HP)のテスト機器のマニュアルはどのように入手できますか?
ほとんどのKeysight製品にPDFマニュアルがあり、製品ページで入手することができます。Keysightのベンダも古いマニュアルを提供しています。

FAQ 2014-08-01

[プリンタ] 測定器の画面結果印刷に使用していたGPIB接続のプリンタが壊れてしまいました。代替品はありませんか?
現在、GPIB(HPIB)接続のプリンタは、各社ともに絶版となっており、入手は困難です。そのため、GPIB(HPIB)接続のプリンタ以外を使って、データを印刷する方法をご案内させて頂きます。なお、Keysight社では、動作や接続などの保証はさせていただく事はできません。お客様の責任の上、実施下さい。

FAQ 2013-11-15

[操作方法]ログイン名とパスワードを聞かれますが、忘れてしまいました。リセットする方法はありますか?
はい、スクリプトによって可能です。

FAQ 2013-08-13

古い1670/16700シリーズKeysightロジック・アナライザの構成ファイルを新しい16800/1690/16900シリーズ・アナライザ用に変換することはできますか?
はい、できます。1680/90/800/900シリーズ・ロジック・アナライザ用のKeysightロジック・アナライザ・アプリケーションには、167xG/16700シリーズ・ロジック・アナライザの構成ファイルを変換するためのユーティリティが含まれています。

FAQ 2013-03-13

What is required to do Offline Analysis?
A Desktop PC running Windows NT or Windows 2000 Professional is required to do Offline Analysis.

FAQ 2013-02-27

16900、1680x、1682xおよび1680/1690シリーズ ロジック・アナライザで使用できるアプリケーションソフトウェアは何でしょうか?
表を参照すれば、Keysight U4000、16900、16800および1680/90シリーズ ロジック/プロトコル・アナライザで使用できるアプリケーションを簡単に確認できます。

FAQ 2012-08-14

[サービス] 以前購入したオシロスコープやロジック・アナライザ用ソフトウェアのライセンス・キー、パスワードの回復方法は?
オーダ番号と認証番号が分かる場合、以下のページから該当する製品のライセンス・キーを得ることができます

FAQ 2012-04-04

What advantages does the expanded memory option (option 003) on the 16700 Series Logic Analyzers provide?
Generally, expanded memory will provide enhanced performance with certain hardware configurations and will support monitor resolutions up to 1600 X 1200.

FAQ 2012-03-12

[プログラミング] Visual Basicなどで、16900/16800 ロジックアナライザを制御するには、どのようにすればよいでしょうか?
16900/16800シリーズは、一般的な測定器のようにSCPIコマンドを使って制御する方法は採用されておりません。以下にVisual Basicなどで16900/16800シリーズを自動制御する基本的な流れをご説明します。

FAQ 2012-02-17

[パーツ] オシロやロジアナのパーツを購入したいです。どのようにすれば良いですか?
一緒にお使いして頂いている製品、購入したいパーツ番号をご確認の上、計測お客様窓口までご連絡下さい。

FAQ 2012-01-16

[サービス]16700シリーズ・ロジックアナライザを使っています。ログインパスワードの無効化の方法を教えて頂けますか。
以下の手順にて実施できます。

FAQ 2011-12-02

[プログラミング] Keysight VEEにて、16900/16800 ロジックアナライザを制御するには、どのようにすればよいでしょうか?
以下にVEEにて16900シリーズ制御の基本的な部分を記します。

FAQ 2011-11-21

キーサイト製品用のアクセサリは、どのように探せますか?
各製品特有のアクセサリ(オシロスコープ用のプローブなど)は、まず製品ページに行って頂き、関係するアクセサリをご覧ください。

FAQ 2011-10-07

[サービス] 測定器を長年使っていますが、フロントパネルのツマミ/ノブや、キーパッドがボロボロです。交換したいのですが、どうすれば良いでしょうか?
弊社サービスセンターの「プラスワン」サービスをご利用下さい。「プラスワン」では、測定器の内部/外観のクリーニング、摩耗や劣化が気になる部分の部品交換等を、お客様のご予算に合わせて実施致します。

FAQ 2011-03-23

[アクセサリ] ソフトタッチプロプローブを使っていますが、対応するリテンションモジュールの型番を教えて頂けますか?
リテンションモジュールは、お使いの各ソフトタッチプローブの型番に対応したものをご用意なされる必要があります。

FAQ 2011-02-07

[アクセサリ] ソフトタッチプロプローブのフットプリントの寸法を教えて頂けますか?
ユーザーズガイド(英語版のみのご提供となります)のPage27にFootprint Dimensions(フットプリントの寸法図)が掲載してあります。

FAQ 2011-02-07

[仕様] パターン・ジェネレータにて、クロックに対して、データを出すタイミングをずらすことはできますか?
残念ながら、クロックに対してデータの出力タイミングをずらすことはできません。CLK INに対してCLK OUTを遅らせることは出来ます。

FAQ 2011-01-25

[操作方法] Run Repetitiveを使用して最後に表示される波形を解析したいのですが、時間軸を変更すると消えてしまいます。どうすればよいですか?
トリガ毎にファイルに保存することで可能です。

FAQ 2011-01-25

[仕様]Mictorコネクタのピン配置に書かれている+5Vはターゲットの電源に接続する必要がありますか?
いいえ、接続してはいけません。

FAQ 2011-01-25

What options do I have for programming my Windows-based Keysight logic analyzer?
The Keysight Logic Analyzer application is programmable in its basic (free) configuration, without any additional software options, via its COM interface. Visual Basic for Applications and enhanced Matlab connectivity are available at an additional...

FAQ 2010-11-09

[寸法] ソフトタッチプローブの外形寸法と、そのフットプリントの寸法、ピンアサインのデータはありますか?
ユーザーズガイドに記載をさせていただいています。

FAQ 2010-10-29

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 次へ