検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

テクニカルサポート

電子計測

製品番号で検索:

226-250 / 799

並べ替え
Keysightロジック・アナライザと89601Aベクトル信号解析ソフトウェア
Keysightロジック・アナライザと89601A VSA(ベクトル信号解析)ソフトウェアを組み合せて、デジタル・ベースバンド、IF、さらにRF(最高1.5 Gサンプル/s)の正確な測定と解析が行えます。このデジタルVSAは、Keysightだけが提供できる信号解析の経験を基に実現しています。

技術概要 2006-11-29

ロジック・アナライザと89600ベクトル信号解析ソフトウェアによるデジタル・ベースバンド/IF信号の測定
Keysight 1680/1690/16800/16900シリーズ・ロジック・アナライザと89600シリーズ・ベクトル信号解析ソフトウェアでデジタル・ベースバンド/IF信号の測定、評価、トラブルシューティングが行えます。この組み合わせには、W-CDMA(802.11N HTを含む)、WLAN、OFDM、OFDMA、フレキシブル復調といったオプションを含め、すべての89600測定ソフトウェア・オプションを使用することができます。

アプリケーション・ノート 2006-11-29

ロジック・アナライザ用ソフト・タッチ・コネクタレス・プローブ
ロジック・アナライザで正確な測定を行うには、プローブ・チップも考慮する必要があります。

アプリケーション・ノート 2006-11-27

Keysight E9524A Trace Toolset for Xilinx MicroBlaze Design Guide
How to design your MicroBlaze 5 board and set up the FPGA for use with the E9524A trace toolset.

ユーザ・マニュアル 2006-11-14

PDF PDF 870 KB
Agilent Technologies Logic Analyzers Introduces Deepest Memory

特集記事 2006-11-01

PDF PDF 26 KB
Keysight Technologies FSI-60112 Packet Analysis Probe for PCI Express

データシート 2006-09-28

Logic Analyzer Specifications: How much timing speed do you need?
Appllication Note 1582

アプリケーション・ノート 2006-08-22

PDF PDF 100 KB
E9524A MicroBlazeトレース・ツールセット
KeysightとXilinx社では、従来よりも簡単にソフトウェアの実行をトレースできるように、Xilinx社のMicroBlazeエンベディッド・プロセッサ用のロジック解析ソリューションを開発しました。

データシート 2006-07-06

B4655A FPGAダイナミック・プローブ
B4655A FPGAダイナミック・プローブのデータシートです。

データシート 2006-07-03

E9524A MicroBlaze Trace Toolset

プロモーション資料 2006-06-30

PDF PDF 100 KB
16800シリーズ・ポータブル・ロジック・アナライザ
16800シリーズ・ポータブル・ロジック・アナライザのデータシートです。

データシート 2006-06-02

Logic Analysis Application Suite targets High-Speed FPGA, Wireless and Multilane Serial Applications

特集記事 2006-05-31

PDF PDF 27 KB
Agilent Technologies, Inc. introduces Industry’s Most Advanced Fixed Configuration Logic Analyzers

特集記事 2006-05-31

PDF PDF 27 KB
Innovative Digital Debug Solutions CD-ROM
The latest in digital debug using oscilloscopes, logic analyzers and protocol test solutions...

プロモーション資料 2006-05-31

16800シリーズ・ポータブル・ロジック・アナライザ
クラス最高性能のポータブル・ロジック・アナライザ16800シリーズのブローシャです。

ブローシャ 2006-05-26

PDF PDF 3.45 MB
Improve Your Time-to-Insight:Debugging Intermittent Memory Failures in DDR and DDR2 Systems
Application Note 1575

アプリケーション・ノート 2006-04-14

Keysight E9522A Freescale StarCore140 Nexus Decoder Design Guide
Instructions for designing a target board for use with the E9522A decoder.

ユーザ・マニュアル 2006-03-31

PDF PDF 387 KB
ロジック・アナライザのプロービングを成功させるための6つのヒント
このアプリケーション・ノートでは、ロジック・アナライザのプロービングに欠かせない、基本的な概念について紹介しています。

アプリケーション・ノート 2006-03-27

Keysight N4237A DDR2 DRAM BGA Probe User’s Guide
Instructions for connecting the N4237A probe to a DRAM BGA footprint and to a logic analyzer.

ユーザ・マニュアル 2006-02-07

PDF PDF 301 KB
Keysight N4235A AMB Parametric Test Fixture User's Guide
Instructions for connecting and configuring the N4235A fixture.

ユーザ・マニュアル 2006-02-07

PDF PDF 1.57 MB
Keysight N4236A FB-DIMM Parametric Test Fixture User's Guide
Instructions for connecting and configuring the N4236A fixture.

ユーザ・マニュアル 2006-02-07

PDF PDF 845 KB
Keysight N4234A 0.5MM 4X RPACK Probe User's Guide
Instructions for installing and connecting N4234A probes.

ユーザ・マニュアル 2006-02-07

PDF PDF 488 KB
Keysight 1680/1690シリーズ ロジック・アナライザ
Keysightのロジック・アナライザ1680/1690シリーズは操作を分かり易くし、測定器のエキスパートでなくても、複雑なトラブルを解決することができます。

データシート 2006-01-16

Keysight Technologies N4220B Packet Analysis Probe
The Keysight Technologies N4220B packet analysis probe combined with a 16700/16900 Series logic analysis system help digital design engineers troubleshoot the transaction and data links of PCI Express designs.

技術概要 2005-12-22

PDF PDF 726 KB
Infiniium 8000シリーズ・オシロスコープ
Infiniium 8000シリーズ・オシロスコープは、次世代MegaZoomテクノロジーと高解像度ディスプレイ、高速のロングメモリ、優れた信号表示、高度な解析機能を備えた業界初のオシロスコープです。

データシート 2005-12-16

前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 次へ