検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

テクニカルサポート

電子計測

製品番号で検索:

1-18 / 18

並べ替え
FlexDCA: What Licenses Do I Have, And What Features Do They Enable?
FlexDCA: What Licenses Do I Have, And What Features Do They Enable?

FAQ 2018-12-10

What software and options do I need to access the FPGA sandbox in my high-speed digitizer?
Digitizer option FDK enables programming access to the on-board FPGA. Click on the question for additional information.

FAQ 2018-01-18

Is Option RTS a license key or hardware upgrade?
Option RTS is a hardware and license key upgrade. Therefore, this upgrade requires the analyzer to be returned to Keysight.

FAQ 2017-06-28

Why has Keysight changed the N9069C licensing structure model?
The N9069C licensing structure model has been collapsed as a customer ordering convenience. Click on the question for additional information.

FAQ 2017-06-28

Is it possible to add the N9080B-2TP with the N9080B-1FP installed on the X-Series Analyzer? Should the N9080B-2FP be used instead?
Yes, this is possible. A combination of fixed and transportable licenses can be used.

FAQ 2017-06-28

無料の試用版はどこにありますか?
製品ファミリごとに、無料の試用版を検索できます。

FAQ 2014-08-14

Xシリーズ シグナル・アナライザの試用ライセンスのFAQ

FAQ 2014-02-26

N9030A PXAシグナル・アナライザが、オプションB1X,、オプションB1Y、オプションMPBのライセンスを搭載していることを確認する方法は?
搭載されているオプションを確認するには、お持ちの測定器で、[System]ハードキーを押した後、{Show}ソフトキーを押し、さらに、{System}ソフトキーを押してください。

FAQ 2013-08-20

Keysight E5500位相雑音システムのライセンス・キーを失くしてしまいました。代わりの永久ライセンス・キーを入手する方法は?
代わりの位相雑音システムの永久ライセンス・キーを入手するには、位相検波器テスト・セット(70420AまたはN5500A)のシリアル番号が必要です。

FAQ 2013-01-10

ENAソフトウェア・オプションの試用ライセンスはありますか?
モデルによって異なります。

FAQ 2011-10-16

Why is my N1918A Power Analyzer USB dongle key not detected by Windows7 64bit OS.
You need to upgrade the sentinel USB system(dongle key) driver to support Windows7 64bit OS.

FAQ 2011-09-12

Why do the error messages "1105: Could not connect to License Server. Please restart application" and "1003: Failed to connect …
The error messages appear when the N1918A Power Analysis Manager is launched because the Keysight License Service sometimes does not start….

FAQ 2010-08-09

What should I do when my Power Analyzer (software licensing version) still goes into trial version even though a valid license was installed…
When this situation happens, try the following steps to get this resolved:

FAQ 2010-08-09

N5532Aセンサ・モジュールの周波数レンジはどれ位ですか?
100 kHz~4.2 GHz、10 MHz~18 GHz、30 MHz~26.5 GHz、30 MHz~50 GHzです。

FAQ 2010-04-25

MWAソフトウェアがENAにインストールされているか確認する方法は?
MWAの登録済みのキー・コードが、ENAディレクトリに保存されています。

FAQ 2009-07-15

ENA上のMWA ソフトウェアを最新リビジョンにアップデートする方法は?
Keysight のWebページから最新リビジョンのMWAをダウンロードできます。

FAQ 2009-07-15

Can I transfer the licence of my N1918A Power Analyzer from one PC to another?
No, you cannot transfer the N1918A Power Analyzer's license from one PC to another because….

FAQ 2009-02-04

E4406A(PSA)、ESAシリーズ、及びEMCアナライザーの一時ライセンスキーを頂くことは出来ますか?
出来ません。現時点では一時ライセンスキーが発行していません。弊社では、製品のシリアルナンバーやモデルナンバー、及びホストIDを元にライセンスキー発行するため、一時ライセンスキーはありません。

FAQ 2004-07-25