这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

促销活动

电子测量

1-5 / 5

排序:
Save 45% on the B1500A Semiconductor Device Analyzer
Research, education and GSA customers can receive 45% discount on the B1500A Semiconductor Device Analyzer mainframe.

促销活动 促销活动结束时间: 2020-09-30

Promo: Supercharge Your Oscilloscope Bandwidth!
For a limited time, you can purchase a 4-channel InfiniiVision 3000T X-, 4000 X-, or 6000 X-Series mixed signal oscilloscope (MSO) and receive a free bandwidth upgrade to the next-higher-bandwidth model!

促销活动 促销活动结束时间: 2020-03-31

促销:扩展您的示波器带宽!
限时优惠!在指定时间内购买一台 4 通道 InfiniiVision 3000T X、4000 X 或 6000 X 系列混合信号示波器(MSO),即可免费将带宽升级到更高水平!!

促销活动 促销活动结束时间: 2020-03-31

打造更强大的工作台——购买符合条件的产品,免费获赠手持式数字万用表
是德科技开展新促销活动(促销代码 6.039)――购买以下符合条件的仪器(34465A、34470A、33511B、33512B、33521B、33522B、33611A、33612A、33621A、33622A、N6702C、N6705C),即可免费获赠一部手持式数字万用表(U1233A)。

促销活动 促销活动结束时间: 2020-03-31

S 系列示波器火爆促销:助您梦想成真!
在指定时间内购买全新的 Infiniium S 系列示波器,即可免费选择以下三项优惠之一。

促销活动 促销活动结束时间: 2019-12-31