您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

技術支援

電子量測

依產品型號搜尋可用的支援:

1-3 / 3

排序:
New Bootpt.exe file for i3070
The boot issue might occur due to a defect in the BOOTP Turbo software. You can install a newer version of BOOTP Turbo software to resolve the issue
先前版本

驅動程式 目前版本: NA | 2018-05-10

Control XTP 卡驅動程式版本 09022517_1.xsvf
將舊的NEC 4M x 4 bit SRAM 改為新的NEC 2M x 8 bit SRAM 後,須改變 Control XTP 卡韌體。
先前版本

驅動程式 目前版本: 11060116_1 | 2011-06-15

Scanworks version 3.9.2 PCI-400 driver
This driver should be installed on the XW4600 PC Controllers that are shipped after 24 Jun 2009, if the customer is using i3070 software release earlier than version 07.20p and running Scanworks. Instructions and Service Note 3070-81 are within.
先前版本

驅動程式 目前版本: 3.9.2 | 2009-10-05