이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

기술 지원

연결 액세서리

모델 번호 입력:

상세 분류

분야별 검색결과

제품 카테고리별

1-6 / 6

정렬방식:
Lightwave Solution Platform - Configuration Guide
This configuration guide gives information on the connector interfaces and the bare face adapters for use with the 8164xA.

구성 가이드 2019-07-22

Lightwave 카탈로그: 테스트 및 측정 네트워크와 데이터센터 - 카탈로그(영어)
고성능 광 T&M 솔루션을 위한 카탈로그는 코어 광 네트워크와 데이터센터를 위해 테스트 어플리케이션 및 테스트 장비에 대한 정보를 제공합니다.

카탈로그 2018-03-21

PDF PDF 33.48 MB
81602A Extra High Power Tunable Laser - video
The Keysight 81602A is an extra high power tunable laser operating from 1250 nm to 1370 nm. With over +17 dBm peak power and +16 dBm in the 100GBASE-LR4 range, it improves tolerance for optical power budgets in test setups.

기본 데모 2016-04-19

N7700A Photonic Application Suite Software YouTube Videos
Technical clips for N7700A Photonic Application Suite Software: Installation of the package manager, Insertion Loss (IL) and Polarization Dependent Loss (PDL) Setup, Fast Spectral Loss Setup, N77xx Viewer Software and many more.

기본 데모 2016-01-26

Lightwave 카탈로그: 2015 광-전기, 신호 생성, 복잡한 변조 분석 2권 – 카탈로그 (영어)
II권은 송신 네트워크를 위한 “광–전기/편파/복잡한 변조 분석“에 대해 다룹니다.

카탈로그 2015-01-31

PDF PDF 3.69 MB
Lightwave 카탈로그: 2015 비트에러율 및 파형 분석 3권 - 카탈로그 (영어)
볼륨 3에는 데이터센터 및 클라우드 환경의 “비트 에러율과 파형 분석”에 대한 내용이 수록되어 있습니다.

카탈로그 2015-01-31

PDF PDF 2.41 MB