Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Техническая поддержка

Электронные измерения

Поддержка по номеру модели:

1-9 из 9

Упорядочить:
MATLAB IQtools
Example MATLAB application to generate multi-tone, pulsed radar, digital modulation and high-speed serial data signals. Works in conjunction with Keysight high-speed AWGs and Vector Signal Generators.

Образец работы по программированию 2019-10-24

ZIP ZIP 4.08 MB
Direct I/O: Configure a Pulse Generator (Read Me)
Code sample documentation.

Образец работы по программированию 2005-04-01

Direct I/O: Configure a Pulse Generator
Configure the generator for pulse, pattern, or burst mode.

Образец работы по программированию 2005-04-01

VISA COM and IVI-COM Driver: Get the Instantaneous Value of Selected Scope Measurements
This sample program requests the 86100A for the instantaneous value of the selected oscilloscope measurement using Microsoft Visual Basic 6.

Образец работы по программированию 2004-10-01

VISA COM and IVI-COM Driver: Get the Instantaneous Value of Selected Scope Measurements (Read Me)
Code sample documentation.

Образец работы по программированию 2004-10-01

Web-based Instrument Control Code Sample
This code sample demonstrates how to control an instrument over the Web using Keysight T&M Toolkit and Microsoft ASP.NET. The code sample is provided in Visual Basic .NET.

Образец работы по программированию 2004-04-27

Web-based Instrument Control Code Sample (Read Me)
Code sample documentation.

Образец работы по программированию 2004-04-27

OTU-2 Pulse Mask Template File for use with Keysight Oscilliscopes
This text format file provides Pulse Mask measurement for the OTU-2 Optical Output. To use, save this file, change the extension to ".msk" then copy to floppy disk to be used with the oscilloscope.

Образец работы по программированию 2003-01-06

OTU-1 Pulse Mask Template File for use with Keysight Oscilliscopes
This text format file provides Pulse Mask measurement for the OTU-1 Optical Output. To use, save this file, change the extension to ".msk" then copy to floppy disk to be used with the oscilloscope.

Образец работы по программированию 2003-01-06