検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

テクニカルサポート

電子計測

製品番号で検索:

絞込み

絞込みのリセット

トピック

コンテンツのタイプ

製品カテゴリ

1-12 / 12

並べ替え
What is Keysight's Windows 7 to Windows 10 Migration Schedule?
We are beginning the transition of our Windows based instruments from Windows Embedded Standard 7 to Windows 10 IoT Enterprise. Click on the link for additional information.

FAQ 2019-08-04

M8000シリーズの30日間の無料試用ライセンス
M8000製品シリーズのすべての試用ライセンスへのリンクおよび概要

FAQ 2017-01-30

N4960A BERTを制御するためのサンプルC#コード

FAQ 2013-11-12

Do you have an example Python code to control the N4960A BERT?
Yes.

FAQ 2013-09-04

How can I get firmware for the 8614xA/B Optical Spectrum Analyzer?
If your unit needs a firmware upgrade, please contact Keysight Support.

FAQ 2013-09-04

UNH-IOL JBISTGUI Software
JBISTGUI utilizes the two channel mode of J-BERT N4903B and configures transmission of the necessary pattern sequences that can enable the BIST-L and BIST-TAS test modes for SATA host and device products. This Software simplifies Keysight’s receiver test setup by eliminating the need to switch between a protocol tester and J-BERT.

FAQ 2013-03-18

シリアル BERT ソフトウェア
シリアル BERT N4900 シリーズ用の現在のソフトウェアが、そのドキュメントと一緒に用意されています。

FAQ 2012-07-09

N4375BのE/EモードでRFの出力パワーはいくつですか? またその設定を変更できますか?
0dBmに設定されています。 変更する事も可能です。

FAQ 2012-03-01

PDF PDF 56 KB
この測定器を制御するための必要なPCのスペックは?
ユーザガイドではこちらのスペックを推奨しております。

FAQ 2010-04-13

複数のTDRトレースを保存し、波形としてオシロスコープに表示して、現在の測定と比較することはできますか?
複数のTDRトレースを内部フォーマットで保存し、後で参照することも可能...

FAQ 2008-08-03

以前のTDR測定波形を保存しておいて、現在のTDR測定と比較するためにロードすることは可能ですか?
以前のTDR測定波形を保存しておいて、それをオシロスコープにロードして現在の測定と比較することができます。

FAQ 2008-08-03

保存波形に対して、自動測定ができますか?
波形メモリに波形をロードすると、波形上のマーカを使用して、自動測定ができます。

FAQ 2008-08-03