这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家交流

技术支持

电子测量

按产品型号支持:

101-125 / 265

排序:
81650A/1A/2A/4A/5A/6A/7A Users Guide
This manual gives you introduction to the 81650A,81651A,81652A,81654A,81655A,81656A,81657A laser source modules and aims to make these modules familiar to you.

用户手册 2014-11-01

PDF PDF 1.25 MB
86120C User's Guide
86120C Keysight Multi-Wavelength Meter User's Guide.

用户手册 2014-11-01

81495A Reference Receiver Module User's Guide
81495A Reference Receiver Module User's Guide

用户手册 2014-11-01

PDF PDF 1.31 MB
81663A DFB Laser Source Modules Users Guide
This manual gives you introduction to the DFB laser source modules and aims to make these modules familiar to you.

用户手册 2014-11-01

PDF PDF 1.20 MB
86120B User's Guide
86120B Keysight Multi-Wavelength Meter User's Guide

用户手册 2014-11-01

PDF PDF 4.51 MB
8157xA Optical Attenuator User's Guide
This manual is an intoduction to the Keysight 81570A, 71A, 73A, Variable Optical Attenuator Modules and Keysight 81577A, Variable Optical Attenator Modules with Power Control.

用户手册 2014-11-01

PDF PDF 1.57 MB
81490A Reference Transmitter User's Manual
81490A Reference Transmitter User's Manual

用户手册 2014-11-01

PDF PDF 2.20 MB
N4980A 多仪器 BERT 软件——入门指南
此安装指南介绍了 N4980A 多仪器 BERT 应用软件的安装方法和最低系统要求。

迅速开始指南 2014-10-01

N4960A 串行 BERT 17 和 32 Gb/s——入门指南
入门指南可以帮助您确定包装内容,对产品快速执行功能检查,并指导您如何深入了解并获取 N4960A 的支持。

迅速开始指南 2014-10-01

Getting started guide for the N4391A and N4392A
New getting started guide N4391A/N4392A

迅速开始指南 2014-10-01

PDF PDF 2.89 MB
M8195A 任意波形发生器 — 入门指南
M8195A 是一款 65 GSa/s 任意波形发生器,具有业界最高的速度、带宽和通道密度。它能够灵活地生成速率达 32 Gbaud 的信号,并为器件极限测试提供纯净的失真信号。

迅速开始指南 2014-10-01

N4960A 串行 BERT 17 和 32 Gb/s――用户指南
用户手册内容包括:系统设置、运行、应用、性能技术指标、远程操作和保修/产品服务等。

用户手册 2014-10-01

N4962A Serial BERT 12.5 Gb/s - User's Guide
The N4962A Serial BERT 12.5 Gb/s is a pseudo-random bit sequence generator and error detector designed for automated production-line testing and manufacturing of optical transceivers up to 12.5 Gb/s.

用户手册 2014-09-15

任意波形生成基础,AWG 入门教程
此入门教程探讨了任意波形生成的特点和基础知识,以及市场上现有的各种实施方法。它还举例说明了如何生成数字信号、多电平信号、PAM4 信号、无线波形和调制波形、多载波以及相干光信号。

参考指南 2014-08-01

User's Guides, Programmer's Guides, and Online Help (Version 04.60.0024)
This installer places an "Keysight Infiniium Docs" folder shortcut on your desktop. In this folder you can find user's guides, programmer's guides, and other manuals that go with Infiniium 90000 Series and 9000 Series oscilloscope system software.

帮助文件 2014-06-18

EXE EXE 239.71 MB
N4392A Optical Modulation Analyzer Security Features and Volatility Documentation – Reference Guide
This document describes instrument security features and the steps to declassify an instrument through memory sanitization or removal.

参考指南 2014-04-01

PDF PDF 129 KB
N4391A Optical Modulation Analyzer Security Features and Volatility Documentation – Reference Guide
This document describes instrument security features and the steps to declassify an instrument through memory sanitization or removal.

参考指南 2014-04-01

PDF PDF 133 KB
N495xA 至 N498xA 连接器维护—参考指南
此文档显示了正确的连接器维护和连接方法,旨在帮助用户延长器件使用寿命。

参考指南 2014-02-01

N4980A 多仪器 BERT 软件——用户指南
用户手册内容包括:设置系统、系统要求、安装、运行、测量、工具和配置。

用户手册 2014-02-01

N4903B J-BERT – 入门指南
版本11(随 N4903B 软件 7.50 一起发布)。

迅速开始指南 2013-11-01

N4903B J-BERT – 用户指南
串行 BERT 能够帮助您测试高速数字传输设备中的元件和系统性能。误差出现几率是数字系统的一个重要参数。分析仪将会对比您的器件接收和发送的比特。它会记录比特误码的数目,并以比特误码率(BER)的形式显示结果。分析仪还能对累积结果进行分析,帮助您确定导致比特误码出现的原因。

用户手册 2013-11-01

N4903B J-BERT – 编程指南
本文档向您介绍了如何使用 Keysight IO 程序库套件进行串行 BERT 编程。熟悉 Keysight IO 程序库套件的应用,有助于理解串行 BERT 的远程编程。查看随 Keysight IO 程序库套件一起装运的用户文档,以了解使用方式。

编程和语法指南 2013-11-01

探头资源中心

帮助文件 2013-08-28

N4376D 光波元器件分析仪 – 入门指南
本指南讲解了如何开始使用 N4376D。它帮助您识别装运包装的内容并对产品进行快速功能检查,指导您获得 N4376D 更多的信息与支持。

迅速开始指南 2013-08-01

N4376D 光波元器件分析仪用户指南
用户手册包括:启动系统、操作、应用、性能技术指标、保修/产品服务。

用户手册 2013-08-01

以前 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 下一页