이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

기술 지원

전자 측정

모델 번호 입력:

1-25 / 144

정렬방식:
Tx 오토모티브 이더넷 인증 어플리케이션 - 데이터 시트(영어)
키사이트 AE6910T 성능 검증 및 적합성 어플리케이션은 오토모티브 이더넷 1000Base-T1 설계를 손쉽고 정확하게 검증 및 디버그할 수 있는 방법을 제공합니다.

데이터시트 2019-10-31

M9185A PXI Isolated D/A Converter
The M9185A is a digital/analog converter that can supply high voltage levels in parallel of up to eight or 16 channels. Each channel can provide up to 16 V as stimulus to the device under test.

데이터시트 2019-10-10

BT2152B 자체 방전 분석기 및 BT2155A 자체 방전 분석 소프트웨어(영어)
BT2152B는 리튬 이온 셀 제조에서 우수한 셀 대 좋지 않은 셀의 자체 방전 성능을 파악하기 위해 필요한 시간을 획기적으로 줄여줍니다.

데이터시트 2019-09-02

M8920A PXIe Radio Test Set - Data Sheet
This document provides specifications for M8920A Radio Test Set, which combines PXI hardware with application-specific software in a single chassis, providing multi-format coverage for radio testing.

데이터시트 2019-07-11

PDF PDF 744 KB
M8920A Radio Test Software - Technical Overview
This technical overview describes the features of the M8920A PXIe Radio Test Set solution, which provides the essential components of the radio test system in a single flexible and scalable chassis.

기술 개요 2019-07-11

PDF PDF 823 KB
Threat Simulator System - Data Sheet
Keysight's threat simulator is a fully integrated system. A single rack provides 8 sources. Addition of a second identical rack expands the system to 16 sources. All sources are aligned in amplitude, phase and time using the Z2098B-172-408 calibration system.

데이터시트 2019-07-11

PDF PDF 940 KB
M9470A PXIe 50W RF Interface Module - Data Sheet
The Keysight M9470A is a PXIe 2-slot, RF extension module for the M9421A VXT Transceiver PXIe module to implement frequency coverage for RF radio transmitter and receiver testing. Frequency coverage from 100 kHz to 6 GHz and up to 160 MHz of bandwidth.

데이터시트 2019-07-10

PDF PDF 546 KB
오토모티브 레이다를 위한 자동화 플랫폼(영어)
잠재적 고객이 가치를 이해하는데 도움이 되는 소프트웨어 데이터시트

데이터시트 2019-06-14

Pathwave Lab Operations For Connectivity - Technical Overview
Improve the workflow in your test lab with PathWave Lab Operations For Connectivity. This new software tool allows simpler yet more in-depth insights into your test lab and a 360 degree look in to your workflow.

기술 개요 2019-06-13

PDF PDF 1.62 MB
E6962A 오토모티브 이더넷 Rx 인증 솔루션 - 데이터 시트(영어)
Keysight E6962A 오토모티브 이더넷 Rx 검증 및 적합성 어플리케이션은 BroadR-Reach 및 100BASE-T1설계의 수신기 특성을 손쉽고 정확하게 검증 및 디버그할 수 있는 방법을 제공합니다.

데이터시트 2018-12-10

E6963A 오토모티브 이더넷 링크 세그먼트 인증 솔루션 - 데이터 시트
키사이트의 오토모티브 이더넷 링크 세그먼트 인증 테스트 솔루션에 대한 제품 설명 및 어플리케이션 개요를 제공합니다.

데이터시트 2018-12-10

D9020AUTP High Speed Automotive Decode and Trigger Software - Data Sheet
Data sheet for D9020AUTP high speed decode and trigger for Infiniium oscilloscopes.

데이터시트 2018-11-29

오토모티브 이더넷 TC8 ECU 소프트웨어 - 데이터 시트(영어)
이 데이터 시트는 오토모티브 이더넷 TC8 소프트웨어와 그 구성 및 주문 권장 사항을 제공합니다.

데이터시트 2018-10-19

E8708A Radar Target Simulator - Data Sheet
Data sheet for E8708A 76 GHz to 81 GHz radar target simulator

데이터시트 2018-09-17

VEE Pro 9.33 - Data Sheet
This data sheet describes the key features, technical specifications and ordering information for Keysight VEE Pro 9.3.

데이터시트 2018-08-23

M9186A PXI Voltage Current Souce Data Sheet
The M9186A is a two-slot, PXI based V/I source module that enables the sourcing of a voltage and measurement of the resultant current, or sourcing a current and measuring the resultant voltage.

데이터시트 2018-08-06

L8990 Modular Switch Matrix Configuration Form
Keysight's L8990M Modular Switch Matrix platform provides a simple and flexible platform for RF switching.

기술 개요 2018-06-21

PDF PDF 1.94 MB
Solar Array Simulator System - Technical Overview
The Keysight Solar Array System provides precise, fast and cost efficient simulation of multiple segment solar array output characteristics.

기술 개요 2018-06-13

PDF PDF 2.41 MB
BT2200 Charge-Discharge Platform - Data Sheet
Data sheet for the BT2200 Charge-Discharge Platform

데이터시트 2018-05-14

PDF PDF 755 KB
N8847A BroadR-Reach 트리거링 및 디코딩 - 데이터 시트(영어)
Keysight N8847A BroadR-Reach 프로토콜 트리거링 및 디코딩 소프트웨어는 오늘날의 커넥티드 카를 위한 100Base-T1 오토모티브 이더넷 설계를 손쉽고 정확하게 검증 및 디버그할 수 있는 방법을 제공합니다.

데이터시트 2018-05-04

L8990 Modular Switch Matrix Platform - Technical Overview
Keysight's L8990M Modular Switch Matrix platform provides a simple and flexible platform for RF switching.

기술 개요 2018-04-05

PDF PDF 498 KB
E6964A 오토모티브 이더넷 MDI S-파라미터 인증 솔루션 - 데이터 시트(영어)
키사이트의 오토모티브 이더넷 MDI 테스트 솔루션에 대한 제품 설명 및 어플리케이션 개요를 제공합니다.

데이터시트 2018-03-14

IO Libraries Suite Unsupported Interface Support Matrix - Technical Overview
The support matrix for unsupported I/O hardware interfaces, Operating Systems, and Keysight IO Libraries revisions...

기술 개요 2018-01-31

IO Libraries Suite Interface Support Matrix - Technical Overview
The support matrix for I/O hardware interface, Operating System, and Keysight IO Libraries revision...

기술 개요 2018-01-31

E8740A Automotive Radar Signal Analysis and Generation Solution - Data Sheet
The Keysight E8740A Automotive Radar R&D Solution analyzes and generates radar signals across the full frequency range of 77 GHz and 79 GHz, and scalable analysis bandwidths of 2.5 GHz to > 5 GHz.

데이터시트 2018-01-11

1 2 3 4 5 6 다음