이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

기술 지원

전자 측정

모델 번호 입력:

상세 분류

상세분류 제거

산업/기술

분야별 검색결과

1-7 / 7

정렬방식:
Tx Automotive Ethernet Compliance Application - Data Sheet
The Keysight AE6910T performance validation and conformance application provides you with an easy and accurate way to verify and debug your automotive Ethernet 1000Base-T1 designs

데이터시트 2019-06-19

E6962A 오토모티브 이더넷 Rx 인증 솔루션 - 데이터 시트(영어)
Keysight E6962A 오토모티브 이더넷 Rx 검증 및 적합성 어플리케이션은 BroadR-Reach 및 100BASE-T1설계의 수신기 특성을 손쉽고 정확하게 검증 및 디버그할 수 있는 방법을 제공합니다.

데이터시트 2018-12-10

N8847A BroadR-Reach 트리거링 및 디코딩 - 데이터 시트(영어)
Keysight N8847A BroadR-Reach 프로토콜 트리거링 및 디코딩 소프트웨어는 오늘날의 커넥티드 카를 위한 100Base-T1 오토모티브 이더넷 설계를 손쉽고 정확하게 검증 및 디버그할 수 있는 방법을 제공합니다.

데이터시트 2018-05-04

E8740A Automotive Radar Signal Analysis and Generation Solution - Data Sheet
The Keysight E8740A Automotive Radar R&D Solution analyzes and generates radar signals across the full frequency range of 77 GHz and 79 GHz, and scalable analysis bandwidths of 2.5 GHz to > 5 GHz.

데이터시트 2018-01-11

BT2191A 자체 방전 측정 시스템(영어)
BT2191A 리튬 이온 셀 자체 방전 측정 시스템은 제어, 그래프화, 기록 및 저장을 위한 강력한 소프트웨어 기능을 통해 자체 방전 전류를 훨씬 빠르게 특성분석합니다.

데이터시트 2017-12-01

BT2152A 자체 방전 분석기 및 리튬 이온 셀 자체 방전을 살펴보는 새로운 방법(영어)
BT2152A는 리튬 이온 셀 제조에서 우수한 셀 대 좋지 않은 셀의 자체 방전 성능을 파악하기 위해 필요한 시간을 획기적으로 줄여줍니다.

데이터시트 2017-07-18

E8782A Pin Matrix and E8783A Pin Matrix Card
This data sheet provides an overview of and specifications for the Keysight E8782A pin matrix with instrumentation and E8783A pin matrix card.

데이터시트 2015-06-04

PDF PDF 164 KB