Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Техническая поддержка

Электронные измерения

Поддержка по номеру модели:

1-25 из 46

Упорядочить:
PathWave Automation with M8920A
One page flyer covering M8920A using KS83120A Pathwave plugin for analog radio testing.

Брошюра 2019-07-11

PDF PDF 233 KB
Automotive Ethernet Solutions - Brochure
This brochure provides a brief overview of Keysight Automotive Ethernet measurement solutions.

Брошюра 2019-06-19

PDF PDF 1.95 MB
Car Manufacturer Speeds Ahead with Automotive Ethernet Compliance Solution -Case Study
Learn how one car maker achieved 100% test coverage for physical layer Rx test, meeting IEEE 802.3bw-2015 standards with Keysight's automotive Ethernet solution.

Брошюра 2018-12-14

PDF PDF 3.48 MB
Automotive Ethernet Seperation Solutions - Product Fact Sheet
Provides a brief explanation and comparison between two different methods of separation for bi-directional signals.

Брошюра 2018-11-14

PDF PDF 1.70 MB
Automotive Ethernet Testing - Flyer
This flyer provides an overview three different software packages for automotive Ethernet compliance.

Брошюра 2018-10-01

PDF PDF 542 KB
Radio Test Set flyer
Overview of Keysight's M8920A PXIe Radio Test Set, which can accelerate public safety radio manufacturing.

Брошюра 2018-08-09

PDF PDF 247 KB
Aerospace and Defense Systems Team - Brochure
Keysight’s Aerospace and Defense Systems Team is a specialized group of measurement experts and consultants that apply comprehensive analysis and problem-solving techniques to complex measurement challenges that cannot be addressed with off-the-shelf solutions or legacy measurement techniques.

Брошюра 2018-06-06

PDF PDF 1.85 MB
Z2091C Smart Switch Matrices - Product Fact Sheet
Keysight's Z2091C Smart Switch Platform provides a faster design and delivery of custom switch matrices - concept to end-product.

Брошюра 2018-04-12

PDF PDF 402 KB
[Automotive Ethernet] 100Base-T1 PHY Testing, Debugging with Actual Waveforms, and Certification

Брошюра 2018-02-01

PDF PDF 1.57 MB
TS-8989 PXI Functional Test System - Brochure
The TS-8989 PXI functional tester helps you achieve a lower cost of test for automotive electronic control units and industrial electronics.

Брошюра 2017-12-05

PDF PDF 692 KB
TS-5030 Automotive Infotainment Test Systems - Brochure
This is the brochure for TS-5030 Automotive Infotainment Test Systems

Брошюра 2017-12-05

PDF PDF 3.80 MB
Решение E6950A для испытаний на соответствие стандартам eCall/ЭРА-ГЛОНАСС - Брошюра
Решение Keysight E6950A позволяет осуществлять комплексный контроль функциональных возможностей и проверку соответствия бортовых систем экстренного реагирования eCall/ЭРА-ГЛОНАСС всем требованиям стандартов, а также опциональный анализ качества аудиосигнала голосового соединения

Брошюра 2017-12-01

PDF PDF 2.95 MB
Решения для проектирования и испытаний автомобильных электронных систем — Брошюра
Благодаря своему опыту и техническим знаниям в области проектирования и испытаний устройств, работающих в диапазоне ВЧ и миллиметровых волн, а также систем беспроводной связи и высокоскоростных цифровых систем, компания Keysight Technologies, готова предложить широчайший выбор самых передовых решений для проектирования и испытаний автомобильных систем, начиная с ранних этапов НИОКР и заканчивая производством.

Брошюра 2017-12-01

PDF PDF 3.11 MB
M9186A PXI Isolated Single Channel Voltage/Current Source - Flyer
2-pge flyer on the Keysight M9186A PXI Voltage/Current Source solution

Брошюра 2017-12-01

PDF PDF 552 KB
M9216A PXI 32-Channel High Voltage Data Acquisition Module
The Keysight M9216A is a multi-channel, large-range voltage measurement unit capable of acquiring dynamic positive voltage levels from multiple channels simultaneously.

Брошюра 2017-12-01

PDF PDF 757 KB
PXI & AXIe Instruments, Software, Reference Solutions and Services - Brochure
This brochure provides an overview of Keysight's PXI & AXIe instrument, software, solutions and services offering.

Брошюра 2017-12-01

PDF PDF 2.32 MB
E8707A Radar Target Simulator - Brochure
The Keysight E8707A Radar Target Simulator allows simulation of far targets in the 76 GHz to 77 GHz range, within a short physical distance.

Брошюра 2017-12-01

PDF PDF 925 KB
M9185A PXI 8/16-Channel Isolated D/A Converter - Flyer
The M9185A is a digital/analog converter that can supply high voltage levels in parallel of up to eight or 16 channels. Each channel can provide up to 16 V as stimulus to the device under test.

Брошюра 2017-12-01

PDF PDF 448 KB
Calibration Refresh Assemblies - Solution Brochure
Keysight's Z2090B-335 Series CalPod Assemblies offer a unique connectivity and calibration refresh between your PNA and device under test at any time without disconnecting.

Брошюра 2017-03-29

PDF PDF 1.50 MB
[ECU Testing] Perform Automatic Input/Output Static Characteristics Tests on the Bench
Ever wanted an automatic manufacturing test environment for design evaluation?

Брошюра 2016-12-28

PDF PDF 482 KB
[Automotive Radar] 24, 76, and 79 GHz Band Tx/Rx and Components Evaluation
For design verification of millimeter wave collision avoidance radar with high resolution and wide viewing angle

Брошюра 2016-12-28

PDF PDF 520 KB
When Bandwidth Matters - Brochure
PXA-based Tempest testing is here. Trade-in your VXI-based E3238S solution for the latest Fastbreak PXA-based solution and receive a 10% discount on the new system.

Брошюра 2016-02-17

PDF PDF 356 KB
Automotive Body and Safety Electronics Test - Solution Brochure
These Keysight PXI-based reference solutions for automotive electronics body and safety functional tests help halve the time to design, integrate and implement systems for electronics functional test.

Брошюра 2015-11-05

PDF PDF 1.87 MB
TS-5040 Functional Test System The perfect base for your turnkey solutions – Data Sheet
The Keysight TS-5040 Functional Test System is an ideal base for customers' turnkey solutions.

Брошюра 2014-08-31

PDF PDF 2.15 MB
VEE Pro 9.32 - Product Fact Sheet
This Product Fact Sheet describes the advantages, key features, minimum system requirements and ordering information for Keysight VEE Pro 9.32.

Рекламные материалы 2014-08-03

PDF PDF 782 KB

1 2 Следующие