이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

할인 프로그램

전자 측정

1-14 / 14

정렬방식:
임베디드 소프트웨어를 포함한 계측기 보상판매 시 새로운 소프트웨어 25% 할인
하나 이상의 임베디드 소프트웨어 어플리케이션을 포함한 계측기를 보상판매하고 소프트웨어를 25% 할인 받으십시오. 소프트웨어는 새로운 계측기 구매로서 동일한 구매 주문서로 구매해야 합니다.

특별 행사 행사 종료: 2016-12-31

8566A/B 또는 8568A/B 보상판매 시 신제품 N9030A PXA 할인 혜택
Trade in your current 8566A/B or 8568A/B portable spectrum analyzer and receive a credit towards a new N9030A PXA X-Series signal analyzer.

특별 행사 행사 종료: 2016-06-30

신제품 키사이트 Infiniium V-시리즈 및 Z-시리즈 오실로스코프 최대 50% 할인
현재의 오실로스코프(애질런트 또는 경쟁사)를 보상판매하고 신제품 키사이트 Infiniium V-시리즈 및 Z-시리즈 오실로스코프를 최대 50% 할인 받으십시오.

특별 행사 행사 종료: 2015-12-31

세계 최고 깊이의 메모리, 무료 제공
한정된 기간 동안 Infiniium 오실로스코프를 구매하시면 최대 1Gpt 메모리를 무료로 받으실 수 있습니다.

특별 행사 행사 종료: 2015-09-30

최고의 다기능성이 돋보이는 BERT 테스트 플랫폼, 최대 50% 할인
최고의 다기능성과 유연성을 자랑하는BERT 테스트 플랫폼 81250 및/또는 최대 50% 미만의 완전한 지터 허용오차를 가진 N4903B 고성능 시리얼 BERT의 전체 시스템 또는 추가 부품을 확보하십시오.

특별 행사 행사 종료: 2015-09-30

신제품 N499xx 최대 30% 할인
행사 대상 키사이트/타사 임피던스 분석기를 신제품 E4990A 또는 E4991B 임피던스 분석기로 보상 교환하시면 최대 30%를 할인해 드립니다.

특별 행사 행사 종료: 2014-12-31

키사이트 측정 어플리케이션 최대 40% 할인
키사이트 측정 어플리케이션 최대 40% 할인

특별 행사 행사 종료: 2014-10-31

신제품 811xxA 최대 25% 할인
사용 중인 펄스 패턴 발생기를 신제품 펄스 패턴 발생기로 보상 교환하시면 최대 25%를 할인해 드립니다.

특별 행사 행사 종료: 2014-10-31

신제품 FieldFox/HSA 최대 25% 할인
사용 중인 계측기를 신제품 N99xxA FieldFox 또는 N934xC 핸드형 스펙트럼 분석기로 보상 교환하시면 최대 25%를 할인해 드립니다.

특별 행사 행사 종료: 2014-09-30

501 프로모션 : Infiniium 스코프를 구매해야 하는 이유
키사이트에서는 한시적 기간 동안 Infiniium 실시간 오실로스코프를 구매할 때마다 메모리 500Mpts와 어플리케이션을 드립니다.

특별 행사 행사 종료: 2014-03-31

세계 최고 깊이의 메모리, 무료 제공
키사이트 Infiniium 오실로스코프는 현재 출시된 오실로스코프 중 가장 깊고 반응성이 뛰어난 수집 메모리를 제공합니다. 새로운 Infiniium 실시간 스코프를 구입하시면 메모리 깊이를 25배 확장한 것과 동일한 1Gpts 수집 메모리 업그레이드를 무료로 제공합니다. 캡처 시간이 길어집니다. 분석력이 향상됩니다. 타임베이스 설정이 감소해도 샘플링 속도를 빠르게 유지합니다.

특별 행사 행사 종료: 2013-03-31

InfiniiMax III 프로브 3개 구입시 1개 무료 제공
이번에 한시적으로 실시하는 프로모션을 적극 활용하시기 바랍니다. N2800A 시리즈 InfiniiMax III 프로브 앰프 3개 구입시 4번째 N2800A 시리즈 Infinii-Max III 프로브 앰프 하나를 무료로 제공합니다.

특별 행사 행사 종료: 2012-09-30

Infiniium 90000 X-시리즈 구입 시 Infiniium DSO9254A 오실로스코프 무료 증정
한시적이지만 신형 Infiniium DSA/DSO 90000 X-시리즈 오실로스코프인 DSO91304A 또는 DSA91304A를 구입하시면 Infiniium DSO9254A 오실로스코프를 무료로 드립니다.

특별 행사 행사 종료: 2012-09-30

86100D DCA-X 오실로스코프 보상교환 판매
행사 대상의 키사이트, Tek 및 LeCroy 샘플링 스코프를 신형 키사이트 86100D DCA-X으로 보상판매 시 최대 30% 할인을 받으실 수 있습니다.

특별 행사 행사 종료: 2011-06-30