Here’s the page we think you wanted. See search results instead:

 

Contact an Expert

Fondamenti di Misure su Materiali & Dispositivi

Scoprite di più sui seminari HOTSPOTS! Visitate la homepage

Fondamenti di Misure su Materiali & Dispositivi - Agenda
Registratevi - In fondo alla pagina
Benvenuto & Introduzione – Keysight
Sfide & Soluzioni in applicazioni di test per l’Ingegneria e la Scienza dei Materiali
Pausa Caffè e Incontri Informali
Soluzioni di Test Avanzate per la Misura di Impedenza
Pausa Pranzo
Caratterizzazione di Dispositivi e Materiali dalla continua alle onde millmetriche &THz
Pausa Caffè e Incontri Informali
Caratterizzazione Elettrica di dispositivi in GaN & SiC con lo strumento Keysight B1505A
Conclusioni

Presentazioni & Sintesi

Benvenuto e Introduzione: Keysight nella Misura & Collaudo

Comprendere le proprietà dei materiali (sia naturali che artificiali) è importante per diversi motivi.

I materiali metallici, semiconduttori, organici (come i polimeri) e semiconduttori composti ci hanno offerto numerosi vantaggi durante il secolo scorso. Ora, dei materiali emergenti di nuovo tipo, come gli ossidi di semiconduttori, i nanotubi di carbonio (CNT) e il grafene, promettono di offrirci altrettanti nuovi vantaggi nel corso del prossimo secolo. Keysight Technologies continua a sviluppare e a introdurre sul mercato nuove apparecchiature di misura e collaudo per stare al passo con le mutevoli esigenze dei ricercatori. Questa presentazione offre una panoramica delle principali tecnologie emergenti e di come Keysight offra delle soluzioni capaci di superare anche le sfide della misura più difficili.
 

Sfide e Soluzioni in applicazioni di test per l’Ingegneria e la Scienza dei Materiali

Il test nel campo della scienza dei materiali è un’attività molto impegnativa, poiché ogni tipo di materiale ha delle caratteristiche peculiari in termini di proprietà elettriche, ottiche e strutturali. Sono proprio queste peculiari proprietà dei materiali che permettono di realizzare dispositivi e componenti innovativi, come celle solari, sensori, dispositivi logici, memorie, interconnessioni, display, emettitori e materiali per contenitori adatti ad eseguire i loro specifici compiti. In questa presentazione illustreremo i metodi tipici di misura elettrica applicabili a diversi tipi di materiali e presenteremo strumenti di misura e soluzioni proposte da Keysight per predisporre un banco di prova dedicato al test dei materiali.

Soluzioni di Test Avanzate per la Misura di Impedenza

Questa presentazione è focalizzata sulle tecniche fondamentali di misura dell’impedenza e le sue applicazioni. Inoltre, verranno spiegate le tecniche corrette per effettuare misure di impedenza accurate su componenti quali condensatori, induttori e trasformatori. Avrete l’opportunità di comprendere le ragioni che generano discrepanza tra risultati di misura, le cause di errori di misura e come poter compensare correttamente questi errori. Una discussione su vantaggi e svantaggi delle diverse tecniche di misura disponibili vi aiuterà a scegliere correttamente lo strumento più adatto a soddisfare le vostre esigenze.

Caratterizzazione di Dispositivi & Materiali dalla continua alle onde millimetriche & THz

Dai materiali radioassorbenti ai substrati dielettrici, dagli alimenti dei forni a microonde ai biocarburanti, l’accurata caratterizzazione delle loro proprietà elettromagnetiche alle frequenze delle microonde e delle onde millimetriche permette di ricavare le informazioni critiche necessarie per le attività di progettazione circuitale, modellizzazione, ricerca, produzione e controllo qualità. In questa presentazione illustreremo i diversi tipi di metodi utilizzati per misurare le proprietà dielettriche di materiali solidi e liquidi e discuteremo dei criteri da prendere in considerazione quando si deve scegliere una tecnica di misura. Verrà posta particolare attenzione sulle tecniche utili per misurare la permettività relativa e l’angolo di perdita (tan delta) dei materiali dielettrici, sia liquidi che solidi, su una gamma di frequenza che spazia da 100 MHz a 1,1 THz.

 

Caratterizzazione Elettrica di dispositivi in GaN & SiC con lo strumento Keysight B1505A

Il rapido progresso della tecnologia dei dispositivi elettronici sta rendendo obsolete le apparecchiature di misure tradizionali. I test di conduzione con correnti superiori a 1000 A, le misure di corrente di perdita inferiori al pico-ampere e la valutazione delle tensioni di rottura superiori a 10 kV stanno diventando sempre più importanti. In questa presentazione illustreremo le tipiche misure di caratterizzazione IV e CV su dispositivi di potenza in GaN e SiC utilizzando l’analizzatore di dispositivi di potenza Keysight B1505A.
 

Registrati ai seminari di tuo interesse. 

In alternativa, cliccando su 'Avvisami' riceverai notifiche sulle prossime date dei Seminari Hotspots Fondamenti di Misure su Materiali & Dispositivi

 

Dove e Quando
 

Data Luogo  Lingua di presentazione  Per maggiori informazioni/Scopri di più 
2018-11-26 Tel Aviv, Israel Ebraico / Inglese Registrati qui